text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCtendo DD4.20/112/230-480V

Número de producto: 4105416
GTIN: 4046548032635
Servoamplificador, datos téc. para 3 x 400 V AC: Corriente de salidapermanente: 20 A, Imáx (5 s) = 40 A, consumo de energía en modo de funcionamiento S1:14 kVA, resistencia de frenado integrada.

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Finalidad de U1 Mains Supply  
Tensión alimentación (V) 230 - 480  V
Tipo tensión de aliment. U1 AC  
Finalidad de U2 Supply  
Peso bruto (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Corriente de pico durante 5 s 40  A
Número de entradas analógicas 2  
Tipo de entradas analógicas Tensión  
Resolución Entradas analógicas 14  Bit
12  Bit
Número de entradas digitales 4  
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 24 V DC  
Número de salidas analógicas 2  
Tipo de salidas analógicas Tensión  
Resolución, salidas analógicas 10  Bit
Número de interfaces CANopen 1  
Número de interfaces RS 232 1  
Dimensión de altura 325  mm
Dimensión Ancho 120  mm
Dimensión Profundidad 265  mm
Peso neto 7500  g
Peso bruto 8800  g
 
Conformidad RoHS sí  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548032635  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85044086  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1