Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"631158","name":"PSEN op4F-SL-14-108/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
La imagen real puede variar
PSEN op4F-SL-14-108/1
Número de producto: 631158
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de losdedos (resolución 14 mm),
altura de campo de protección 1080 mm. Características: conexión encascada sin zonas muertas, forma
estrech... Más
Unidad
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de losdedos (resolución 14 mm), altura de campo de protección 1080 mm. Características: conexión encascada sin zonas muertas, forma estrecha. Tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 5 polos, receptor 5 polos. Cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed TÜV |
Tipo de EPES | 4 |
Principio de sensor | óptico |
Altura del campo de protección | 1080 mm |
Resolución grado de protección | Dedos |
Intervalo de servicio (m) | 0.2 - 6 m |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos ópticos
Interv. long. de onda util. | 850 nm |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 15 ... 95% |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 10 g |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección |
Times
Tiempo de reacción | 16 ms |
Datos mecanicos
Longitud cable | 0.2 m |
Material envoltura de cable 1 | PVC |
Radio flex. (al instalar) K1 | 1 x Ø |
Radio flex. cable casc. instal | 1 x Ø |
Longitud de línea máxima | 20 m |
Material carcasa superior | Aluminio |
Material tapas term. | Zamak |
Material pant. frontal | PMMA |
Dimensión de altura | 1080 mm |
Dimensión Ancho | 15.4 mm |
Dimensión Profundidad | 32.6 mm |
Peso neto | 1300 g |
Peso bruto | 2250 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548086393 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN op Mirror-165/1
630904
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 165 cm de longitud. Funciona contodas las
barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt < 165 cm. Parael montaje directo en la
máquina se necesitan además ángulos de montaje "PSEN op Mirror BracketKit/1";
para el montaje en "PSEN op Protective", se precisan
ángulos de montaje "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".
PSEN op Mirror-120/1
630903
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 120 cm de longitud. Funciona contodas las
barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt < 120 cm. Parael montaje directo en la
máquina se necesitan además ángulos de montaje "PSEN op Mirror BracketKit/1";
para el montaje en "PSEN op Protective", se precisan
ángulos de montaje "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Varilla de control para verificar el funcionamiento, diámetro 14 mm,protección de los dedos.
PSEN op SL cascading 1m
631185
Accesorio PSENopt slim, cable para conexión en cascada de variasbarreras fotoeléctricas de seguridad de la
serie PSENopt slim, longitud del cable: 1 m
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
Accesorio PSENopt slim, cable para conexión en cascada de variasbarreras fotoeléctricas de seguridad de la
serie PSENopt slim, longitud del cable: 0,5 m
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
Accesorio PSENopt slim, cable para conexión en cascada de variasbarreras fotoeléctricas de seguridad de la
serie PSENopt slim, longitud del cable: 0,1 m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op SL Bracket O
631182
Kit de fijación para barreras fotoeléctricas de seguridad de la seriePSENopt SL con forma O.
Fijación a las tapas de terminación. VPE = 4 ángulos de montaje
PSEN op SL Bracket L
631181
Kit de fijación para barreras fotoeléctricas de seguridad de la seriePSENopt SL con forma L.
Fijación lateral en el perfil. VPE = 2 ángulos de montaje
PSEN op SL Bracket C
631180
Kit de fijación para barreras fotoeléctricas de seguridad de la seriePSENopt SL con forma C.
Fijación lateral en el perfil. VPE = 2 ángulos de montaje