Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570012","name":"PSEN me1.02S/AR M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
La imagen real puede variar
PSEN me1.02S/AR M12
Número de producto: 570012
GTIN: 4046548094787
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador radial,
principio de enclavamiento por resorte, contactos: 2 NA, 2 NC, tensiónde alimentación
24 V AC/DC, conexión M12/8 pines.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA BG cCSAus EAC |
| tipo unidad | Unidad |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | AC/DC |
Salidas de relé
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Datos medioambientales
| Carcasa de clase de protección | IP67 |
Datos mecanicos
| Fuerza de bloqueo | 1500 N |
| Tipo de conexión | M12 8 polos |
| Dimensión de altura | 204.5 mm |
| Dimensión Ancho | 42.5 mm |
| Dimensión Profundidad | 51 mm |
| Peso neto | 348 g |
| Peso bruto | 440 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 6c |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Butilfenol |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS |
7439-92-1
98-54-4 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548094787 |
| Volumen | 1.330 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PDP67 cable M12-8sm, 2m
380700
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector macho
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PDP67 cable M12-8sm, 5m
380701
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector macho
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PDP67 cable M12-8sm, 10m
380702
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector macho
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PDP67 cable M12-8sm, 20m
380703
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector macho
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:20 m
PDP67 cable M12-8sm, 30m
380704
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector macho
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
540332
Conector enchufable, 8 polos, conector hembra recto M12, código A,conexión de tornillo,
material anillo roscado: fundición inyectada de cinc niquelada, diámetroexterior del cable 6-
8 mm
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:20 m
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Conector enchufable, 8 polos, conector macho recto M12, código A,
conexión de tornillo, material anillo roscado: fundición inyectada decinc niquelada,
diámetro exterior del cable 6-8 mm
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 0,5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1,5 m
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Bobina de cable, TPU/TPE-U, amarillo RAL1003, 8x0,25, preparado
paracadena de arrastre, color
de los conductores: blanco, marrón, verde, amarillo, gris, rosa,
azul,rojo,
longitud del cable: 200 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m