text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN 2.1-20/1actuator

Número de producto: 512120
GTIN: 4046548026726
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma rectangular, IP6K9K, distancia de conmutación 8/12 mm, según accionador; altura deconstrucción 13 mm, VP = 1 accionador.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
ECOLAB  
tipo unidad Actuador  
 
ATEX Categoría II 3GD EEx nC IIC T6  
Temperatura ambiente -25  °C
Temp. ambiental máx. para Hmáx
Temp. ambiental máx. a 2000 m +70 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 4000 m  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP69  
IP67  
Material carcasa superior PBT  
Dimensión de altura 36  mm
Dimensión Ancho 26  mm
Dimensión Profundidad 13  mm
Peso neto 17  g
Peso bruto 18  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274002  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548026726  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:3 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:5 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30 m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 4 polos,código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polos, código A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², negro, para conectar los sensores PSENmag (interruptor de seguridad)/PIT en1.0 (pulsador de validación) a PSS67 yPDP67.
PSEN Winkel / bracket (Ángulo Montaje)
PSEN Winkel / bracket (Ángulo Montaje) 532110
Ángulo de montaje PSENmag, VP = 1 ud.
PSEN Cable 2m con conector acodado
PSEN Cable 2m con conector acodado 533110
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN Cable 5m con conector acodado.
PSEN Cable 5m con conector acodado. 533120
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN Cable 10m con conector acodado
PSEN Cable 10m con conector acodado 533130
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN Cable 30m con conector acodado
PSEN Cable 30m con conector acodado 533140
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Placa separadora para PSEN 1.1 y PSEN 2.1, VP = 10 ud.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Placa de montaje inversa para todos los PSEN con forma rectangular, VPE= 2 ud.
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x16, material aceroinoxidable, VPE = 10 ud., en los accionadores: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grado de protecciónIP67, conexión a través de módulo de conexión, 8 entradas digitales seguras, 8 salidasconfigurables para automatización, tacto de prueba o 24 V.