Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570820","name":"PSEN sg2c-5LPLLC unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}

La imagen real puede variar
PSEN sg2c-5LPLLC unit
Número de producto: 570820
Sistema de protección de puertas seguro, 2.ª generación, enclavamientoseguro con
bloqueo seguro, según EN 60947-5-3, para aplicaciones hasta
PL e. Compuesto por 5 elementos: 1. pulsador luminoso
para ... Más
Unidad
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Sistema de protección de puertas seguro, 2.ª generación, enclavamientoseguro con bloqueo seguro, según EN 60947-5-3, para aplicaciones hasta PL e. Compuesto por 5 elementos: 1. pulsador luminoso para activar la puerta protectora, 2. pulsador para acceso y desbloqueo de la puerta protectora, 3. pulsador luminoso, 4. pulsador luminoso, 5. tapa ciega. Volumen de suministro: unidad sensorial con pulsadores, incluidas tapas protectoras de color y barra de desbloqueoantipánico, así como actuador para puertas con bisagras a la derecha o izquierda.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Principio de sensor | Transpondedor |
Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
Codificación transpondedores | encriptado |
¿Apto para conexión serie | sí |
tipo unidad | Unidad |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 2 |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Entr. U tipo2 según EN 61131-2 | 24 V DC |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Número salidas de diagnóstico | 2 |
Salida semic. resist. corto. | sí |
Botón
Material contactos pulsador | AgNi |
Poder corte puls. según norma | EN 60947-5-1 |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -20 - 55 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Categoría de sobretensión | III |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección | IP54 |
UL grado de protección (Type) | type 1 |
Distancias de conmutación
Modif. dist.conm. modif. temp. | +-0,01mm/°C |
Datos mecanicos
Existe desbloq. de alineación | sí |
Fuerza retención movimiento ci | 1000 |
Fuerza bloqueo dirección giro | 2000 |
Desalineación vertical máx. | +/-2,5 mm |
Desalineación angular máx. | +/-1,5 deg |
Accionador tipo 1 | PSEN sg2 actuator |
Tipo de conexión | Borne de resorte enchufable |
Tipo de conductores cable | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Material carcasa superior | Plástico |
Material del accionador | Acero fino |
Dimensión de altura | 555 mm |
Dimensión Ancho | 200 mm |
Dimensión Profundidad | 108 mm |
Peso neto | 2670 g |
Peso bruto | 3050 g |
Transpondedor
Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
7a
6c 7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
% del contaminante | > 0,1% |
Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
Entrada SCIP disponible | sí |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548079951 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales

PSEN sg2c Set spring loaded terminals
570777
Sistema de protección de puertas seguro, 2.ª generación, accesorios:Juego de conectores en
versión con resorte, con tuerca de racor y descarga de tracción para
prensaestopas (recambio).

PSEN sg2 cover 2pieces
570773
Sistema de protección de puertas seguro, 2.ª generación, accesorios:cubierta
mecanismo de cerrojo, amarillo, VPE 2 uds. (recambio).