Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"632026","name":"PSEN opII3H-s-30-105","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JV"]}
La imagen real puede variar
PSEN opII3H-s-30-105
Número de producto: 632026
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 3, PL d, protección de manos(resolución 30 mm),
altura de campo de protección 1050 mm sin zona muerta, tensión dealimentación 24 V.
Conector macho M12, emisor:... Más
Unidad
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 3, PL d, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 1050 mm sin zona muerta, tensión dealimentación 24 V. Conector macho M12, emisor: 5 polos, receptor 5 polos. Cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KCs TÜV EAC |
Tipo de EPES | 3 |
Principio de sensor | Infrarrojo |
Altura del campo de protección | 1050 mm |
Resolución grado de protección | Mano |
Intervalo de servicio (m) | 0.2 - 18 m |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos ópticos
Interv. long. de onda util. | 850 nm |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -25 - 60 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 50 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | IEC 61496-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Soporte con choque norma 1 | Adv Bracket Kit |
Acel. choque según norma 1 | 40 g |
Soporte con choque norma 2 | Adv Bracket Kit |
Acel. choque según norma 2 | 50 g |
Soporte con choque norma 3 | Swivel-Mount |
Carcasa de clase de protección |
Times
Tiempo de reacción | 9.1 ms |
Datos mecanicos
Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
Longitud de línea máxima | 50 m |
Material de la carcasa | Aluminio |
Material tapas term. | Zn |
Material pant. frontal | PC |
Dimensión de altura | 1054 mm |
Dimensión Ancho | 35 mm |
Dimensión Profundidad | 40 mm |
Peso neto | 3035 g |
Peso bruto | 5030 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548076318 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN opII protective column-195 Set
632509
El set incluye el poste protector "PSEN opII protective column-195" para
barreras fotoeléctricas de seguridad de hasta 1950 mm de longitud,
tornillos de fijación y "PSEN opII adjustable base unit". Protección de
barreras fotoeléctricas de seguridad frente a cargas mecánicas intensas.Diseñado para
barreras fotoeléctricas de seguridad de las series PSEN optII.
PSEN opII protective column-165 Set
632508
El set incluye el poste protector "PSEN opII protective column-165" para
barreras fotoeléctricas de seguridad de hasta 1650 mm de longitud,
tornillos de fijación y "PSEN opII adjustable base unit". Protección de
barreras fotoeléctricas de seguridad frente a cargas mecánicas intensas.Diseñado para
barreras fotoeléctricas de seguridad de las series PSEN optII.
PSEN opII protective column-165
632503
Poste protector "PSEN opII protective column-165" para barrerasfotoeléctricas de seguridad
de hasta 1650 mm de longitud. Protección de barreras fotoeléctricas de
seguridad frente a cargas mecánicas intensas. Diseñado para barrerasfotoeléctricas de seguridad de las series PSEN
optII.
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN opII protective column-120
632502
Poste protector "PSEN opII protective column-120" para barrerasfotoeléctricas de seguridad
de hasta 1200 mm de longitud. Protección de barreras fotoeléctricas de
seguridad frente a cargas mecánicas intensas. Diseñado para barrerasfotoeléctricas de seguridad de las series PSEN
optII.
PSEN opII protective column-120 Set
632507
El set incluye el poste protector "PSEN opII protective column-120" para
barreras fotoeléctricas de seguridad de hasta 1200 mm de longitud,
tornillos de fijación y "PSEN opII adjustable base unit". Protección de
barreras fotoeléctricas de seguridad frente a cargas mecánicas intensas.Diseñado para
barreras fotoeléctricas de seguridad de las series PSEN optII.
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
El set incluye el poste reflector "PSEN opII Mirror Column-120" con
espejo de 1200 mm de longitud, tornillos de fijación y "PSEN opII
adjustable base unit". Diseñado para barreras fotoeléctricas deseguridad de las series PSENopt y
PSENoptII hasta una longitud de campo de protección de 1050 mm.
PSEN opII protective column-195
632504
Poste protector "PSEN opII protective column-195" para barrerasfotoeléctricas de seguridad
de hasta 1950 mm de longitud. Protección de barreras fotoeléctricas de
seguridad frente a cargas mecánicas intensas. Diseñado para barrerasfotoeléctricas de seguridad de las series PSEN
optII.
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
El set incluye el poste reflector "PSEN opII Mirror Column-195" con
espejo de 1950 mm de longitud, tornillos de fijación y "PSEN opII
adjustable base unit". Diseñado para barreras fotoeléctricas deseguridad de las series PSENopt y
PSENoptII hasta una longitud de campo de protección de 1800 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
El set incluye el poste reflector "PSEN opII Mirror Column-165" con
espejo de 1650 mm de longitud, tornillos de fijación y "PSEN opII
adjustable base unit". Diseñado para barreras fotoeléctricas deseguridad de las series PSENopt y
PSENoptII hasta una longitud de campo de protección de 1500 mm.
PSEN opII lockout
632510
Accesorios bloqueo de rearme para barrera fotoeléctrica de seguridadPSEN opII.
VPE = 1 lockout, 2 tornillos unidireccionales M4x12, 1 tornilloprisionero M3x12, 2
tuercas correderas.
PSEN opII Bracket Kit
632015
Kit para fijar las barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENoptII.
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII adjustable base unit es un accesorio opcional para "PSEN opII
Mirror Column" y proporciona protección adicional frente a cargasmecánicas
intensas. El poste reflector se puede además ajustar y adaptar asuperficies
irregulares.
PSEN opII Laserpointer
632014
Alineador láser para serie de barreras fotoeléctricas de seguridad PSENoptII.
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN opII mirror column-195
632036
Poste reflector "PSEN opII Mirror Column-195" con espejo de 1950 mm de
longitud. Diseñado para barreras fotoeléctricas de seguridad de lasseries
PSENopt y PSENoptII hasta una longitud de campo de protección de1800 mm. El poste reflector está compuesto
por un poste protector y un espejo integrado.
PSEN opII mirror column-165
632035
Poste reflector "PSEN opII Mirror Column-165" con espejo de 1650 mm de
longitud. Diseñado para barreras fotoeléctricas de seguridad de lasseries
PSENopt y PSENoptII hasta una longitud de campo de protección de1500 mm. El poste reflector está compuesto
por un poste protector y un espejo integrado.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN opII mirror column-120
632034
Poste reflector "PSEN opII Mirror Column-120" con espejo de 1200 mm de
longitud. Diseñado para barreras fotoeléctricas de seguridad de lasseries
PSENopt y PSENoptII hasta una longitud de campo de protección de1050 mm. El poste reflector está compuesto
por un poste protector y un espejo integrado.
PSEN screw set mirror column
632012
El set incluye 3 tornillos de fijación para PSENopII mirror column o
PSEN opII adjustable base unit.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
Kit de fijación ampliado con 3 grados de libertad para fijar la
serie de barreras fotoeléctricas de seguridad PSEN optII, 3 piezas.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN opII slot nuts
632512
Tuercas correderas para el montaje de accesorios en el perfil de labarrera fotoeléctrica de seguridad PSEN opII
o del poste protector. Contenido del embalaje: 4 uds.
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
Kit de fijación ampliado con 3 grados de libertad para fijar la
serie de barreras fotoeléctricas de seguridad PSEN optII, 2 piezas.
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
Cable, adaptador Y con conector enchufable Y, IP67, conector macho M12(X1,
dispositivo de evaluación), negro, recto, 5 polos, código A a conectorhembra
M12 (X2, emisor), negro, recto, 5 polos, código A y conector hembra
M12 (X3, receptor), negro, recto, 5 polos, código A,
PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², amarillo, para la conexión del emisor yreceptor
de PSENopt II a un puerto M12 (2FDI).
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 5 m
Accesorios para la puesta en marcha
PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
Varilla de control para verificar el funcionamiento de las "barrerasfotoeléctricas de seguridad con
protección de manos", diámetro 30 mm.