Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"774012","name":"PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
La imagen real puede variar
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
Número de producto: 774012
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal
sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, 2 Sz, UB = -24 V DC
(Japón), ancho: 112,5 mm, bornes de tornillo integ... Más
Unidad
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, 2 Sz, UB = -24 V DC (Japón), ancho: 112,5 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, circuito de realimentación,con dos contactos con retardo a la desconexión ajustables por separado, 12 escalones de 1 - 20 s y 0,1 - 3 s.
Informacion General
Homologación |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | -24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 6.5 W |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Salidas de semiconductores
N.º salidas por semiconductor | 0 |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 8 |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 8 |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 5 |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 |
Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G. P. |
Contactos seguridad:Pilot Duty | C300, R300 |
Mat. contactos relés | AgSnO2 |
Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | unzulässig |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III / II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Times
Tolerancia Tv | -15 %/+15 % +50 ms |
Precisión de repetición | 2 % |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Material carcasa parte inf. | |
Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
Material carcasa superior | PPO UL 94 V1 |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Clase de borne | fijo |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 10 AWG |
Dimensión de altura | 87 mm |
Dimensión Ancho | 112.5 mm |
Dimensión Profundidad | 121 mm |
Peso neto | 600 g |
Peso bruto | 615 g |
Medio ambiente
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548012613 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 1.263 |