Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"750109","name":"PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}

La imagen real puede variar
PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
Número de producto: 750109
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado
monocanal/bicanal, salidas: 3 NA, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB =24 V DC,
ancho: 17,5 mm, bornes de tornillo enchufables, bloque d... Más
Unidad
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal/bicanal, salidas: 3 NA, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB =24 V DC, ancho: 17,5 mm, bornes de tornillo enchufables, bloque de contactos yrelé de temporización para ampliación de contactos junto con partes de sistemas de mando relativas a la seguridad o para la ejecuciónde una función de temporización segura (conexión, desconexión, por impulsos).
Informacion General
Homologación |
CE
CCC UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 2 |
Salidas de relé
Núm. contactos aux. retardados | 1 |
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 6 |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 6 |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 5 |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 |
Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
Mat. contactos relés | AgCuNi |
Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | IP40 |
Tipo de protección de bornes |
Times
Tiempos seleccionables |
0.7
0.8 0.4 0.2 0.3 15 1.5 2.5 25 35 0.5 0.6 7 6 3 4 5 210 150 0.1 0.04 8 80 90 60 50 20 30 40 16 1 2 70 100 120 140 200 300 160 14 3.5 180 12 240 10 |
Tolerancia Tv | +/-1 % + +/-20 ms |
Precisión de repetición | +/-1 % + +/-20 ms |
Tolerancia en caso de error | +/-15 % + +/-20 ms |
Fórmula tiempo de retardo mín. | tv - 15 % - 20 ms |
Fórmula tiempo de retardo máx. | tv + 15 % + 20 ms |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa superior | PC |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Clase de borne | enchufable |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensión de altura | 98 mm |
Dimensión Ancho | 17.5 mm |
Dimensión Profundidad | 120 mm |
Peso neto | 175 g |
Peso bruto | 185 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
% del contaminante | > 0,1% |
Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
Entrada SCIP disponible | sí |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548025620 |
Volumen | 0.360 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales

PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Conector macho para conectar un dispositivo base PNOZsigma condispositivo de ampliación
PNOZsigma, VPE = 10 ud.

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Juego de bornes de repuesto enchufables, de tornillo, VPE = 1 ud. X1,X2,
X3, X4 por juego, 3 polos, para carcasa de 17,5 mm.