Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
Tenga en cuenta que se ha modificado el color de la carcasa temporalmente, aunque esto no afecta en modo alguno a la funcionalidad.
Encontrará más información en Sales Information – 229402 .
Bajo pedido
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: encóders incrementales, interruptores de proximidad, salidas: 2 NA, 2NC, UB: 24 - 240 V AC/DC, ancho: 45 mm, supervisión de parada, revoluciones, rango de revoluciones, posición, dirección de giro, tensión analógica(pista S), manejo de display push & turn, bornes de tornillo enchufables,ampliación con ampliación de contactos PNOZsigma.
Homologación |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Tensión alimentación (V) | 24 - 240 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC/DC |
Consumo de energía AC | 9 VA |
Consumo de energía DC | 5.5 W |
Peso bruto (V) | 48 - 240 V |
Tipo tensión de aliment. U2 | AC |
Tolerancia de U2 | |
Prot. dispositivo máxima | Sección máx. conductor |
F.sup.prog. sin hist.int.prox. | 10 mHz - 1.000 kHz |
Número entradas de encóder inc | 1 |
Conexión (encóder incremental) | Conector hembra RJ-45 8 pol. |
Pos. fase señ. dif. enc.incr | 90° ± 30° |
F.sup.prog. sin hist.enc.incr | 10 mHz - 1.000 kHz |
Entradas por semiconductor | 4 |
Número de salidas analógicas | 1 |
Tipo de salidas analógicas | Corriente |
Margen señales sal. analógica |
4 .. 20 mA
0 .. 20 mA |
N.º salidas por semiconductor | 4 |
Toler. ext. tensión DC semic. | -20 %/+20 % |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 V |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 4 A |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 V |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 4 A |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 V |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 3 A |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 V |
Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
Mat. contactos relés | AgCuNi |
Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -20 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Tiempo reac. super. valor lím. | 1/4f_ist + 16 ms |
Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa superior | PC |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Clase de borne | enchufable |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensión de altura | 98 mm |
Dimensión Ancho | 45 mm |
Dimensión Profundidad | 120 mm |
Peso neto | 405 g |
Peso bruto | 425 g |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
Código EAN | 4046548062397 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371811 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001448 |
Volumen | 0.600 |