text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

RevPi DO

Número de producto: Z9000014
Módulo de ampliación digital DO para el módulo base RevPi Core / RevPi Core 3, dimensiones de la carcasa (Al x An x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm,grado de protección: IP 20, número de salidas digitales: 16...  Más

Unidad

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Módulo de ampliación digital DO para el módulo base RevPi Core / RevPi Core 3, dimensiones de la carcasa (Al x An x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm,grado de protección: IP 20, número de salidas digitales: 16, corriente máx. por salida: 500mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-Pull Mode).

Homologación CE  
UKCA  
 
Dimensión de altura 96  mm
Dimensión Ancho 22.5  mm
Dimensión Profundidad 110.5  mm
Peso neto 101  g
Peso bruto 125  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548093278  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
Volumen 0  
 

Accesorios Opcionales

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Puente conector de PiBridge para conectar módulos Revolution Pi individuales. Compatibilidad universal para todos los módulos base y deampliación Revolution Pi Basis.