Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"311602","name":"PSSnet GW1 MOD-CAN","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137021","0010300213702180JM"]}
La imagen real puede variar
PSSnet GW1 MOD-CAN
Número de producto: 311602
PSSnet, Gateway, convertidor de protocolos entre ModBus/TCP y CANopen,
soporta CiA 301 V4.2.0, compatible con controles PSS, PMI,
PMCprimo, puerto RJ45, conector macho Sub-D 9 polos, alimentación
24 V... Más
Unidad
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSSnet, Gateway, convertidor de protocolos entre ModBus/TCP y CANopen, soporta CiA 301 V4.2.0, compatible con controles PSS, PMI, PMCprimo, puerto RJ45, conector macho Sub-D 9 polos, alimentación 24 V DC, inmunidad 20 ms.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de U1 | Module Supply |
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 3 W |
Interfaz de bus de campo
Interface de bus de campo | CANopen |
Tipo de disp. del bus de campo | Slave |
Nombre protocolo bus campo | CiA 301 V4.2.0 |
Dir. estac. admis. bus campo | 0 - 99d |
Velocidades transm. ajustables |
10 kbits/s
500 kbits/s 20 kbits/s 250 kbits/s 1 Mbits/s 800 kbits/s 50 kbits/s 125 kbits/s |
Conexión bus de campo | Conector macho Sub-D 9 polos |
separ. galvánica bus de campo | sí |
Tipo de separ. galvánica | Aislamiento funcional |
MODBUS
Número de interfaces MODBUS | 8 |
Conexión Modbus | RJ45 |
Tipo dispositivo del Modbus | Server |
Modos de func. Modbus |
Auto-MDIX
Autonegociación |
Margen aj. vel. transm. Modbus |
10 Mbit/s
100 Mbits/s |
Separ. galvánica del Modbus | sí |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Separación potencial
Separación de pot. 1 entre | CANopen y tensión del sistema |
Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento funcional |
Separación de pot. 2 entre | Modbus y tensión del sistema |
Tipo de separación de pot. 2 | Aislamiento funcional |
Datos mecanicos
Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Borne de conexión |
Borne de tornillo enchufable
Borne de muelle enchufable |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensión de altura | 96 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 114.3 mm |
Peso neto | 90 g |
Peso bruto | 110 g |
Medio ambiente
Conformidad RoHS | sí |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Código EAN | 4046548074017 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volumen | 0 |
Accesorios Obligatorios
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Bornes de resorte, para módulos de bus de campo conectados a PNOZmm0.xp, 1 juego.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Borne de tornillo enchufable, módulos de bus de campo conectados a PNOZmm0.xp, 1 juego.