{"id":"8C000080","name":"PMC SC6A261R/PN 1x 19A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
La imagen real puede variar
PMC SC6A261R/PN 1x 19A
Número de producto: 8C000080
GTIN: 4046548100594
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 13.2 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SR6 (STO using terminals) and PROFINET.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and th...
Más
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Bajo pedido
Disponible en breve
Disponible en stock
Bajo pedido
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 13.2 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SR6 (STO using terminals) and PROFINET.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alim. con fases |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz
|
| Peso bruto (V) |
24
V |
| Tipo tensión de aliment. U2 |
DC
|
| Rated output current (4kHz)[A] |
19 A
|
| Rated output current (8kHz)[A] |
15 A
|
Función de seguridad STO
| Safety function, technology |
R=SR6: STO über Klemmen
|
Sección de potencia
| Max.output current (4kHz)[%/s] |
210%@2s
|
| Max.output current (8kHz)[%/s] |
250%@2s
|
CPU
| Ampliación PMC firmware |
PN = ProfiNet
|
Entradas
| Número de entradas digitales |
8
|
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
0 - 45
°C |
| Tipo de refrigeración |
ventilador montado
|
| Carcasa de clase de protección |
IP20
|
Datos mecanicos
| Dimensión de altura |
343
mm |
| Dimensión Ancho |
65
mm |
| Dimensión Profundidad |
286
mm |
| Peso neto |
5250
g |
| Peso bruto |
6450
g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Datos comerciales
| ECLASS Version |
ECLASS-13
|
| ECLASS Reference Feature |
27023201
|
| ETIM Version |
ETIM-9.0
|
| ETIM Reference Group |
EG000017
|
| ETIM Reference Feature |
EC001857
|
| UNSPSC 25 |
39121007
|
| GTIN |
4046548100594
|
| Volumen |
0
dm3 |
| Harmonized System Code |
85044085
|
| Tipo de número arancelario |
TARIC
|
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Canti. por unidad de embalaje |
1
|
PMC SC6A261 terminal set (R)
8C000077
Terminal set for drive controllers SC6A261R with STO using terminals
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.