Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
PMCcable M4/E1C6/020/1Q5/S1
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 20 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Tipo conector 1 | Conector hembra M23 9 polos |
| Forma tipo de conector macho 1 | recto |
| Tipo de conector macho 2 | Terminal |
| Superf. contacto material 1 | Au |
| Material conductor K1 | Cu |
| Mat. aislam. cable K1 | TPE-E |
| Longitud cable | 20 |
| Material superf. pantalla K1 | Cu estañado |
| Color envoltura exterior 1 | naranja |
| Material envoltura de cable 1 | PUR |
| Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
| Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
| Sección cable de datos K1 | (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22)) |
| Apantallado K1 | sí |
| Homologaciones del cable K1 | UL/CSA |
| No contiene halógenos | Sí |
| Resistencia a aceites | resistente |
| Propiedades ignífugas | IEC 60332-1: autoextinguible |
| Peso neto | 6450 |
| Peso bruto | 7410 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060501 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000001 |
| ETIM Reference Feature | EC001579 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548106510 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |