Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8176852","name":"PMCprimo C. spare part plug X40","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}

La imagen real puede variar
PMCprimo C. spare part plug X40
Número de producto: 8176852
Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the
interface X40.
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Unidad
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 10 A |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60664-1 |
Categoría de sobretensión | III / II |
Datos mecanicos
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Superf. contacto material 1 | estañado |
Superf. contacto material 3 | estañado |
Homologaciones del conector 1 | UL94 V-0 |
Peso neto | 8 g |
Peso bruto | 10 g |
Medio ambiente
Conformidad RoHS | sí |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242092 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548088540 |
Volumen | 0.172 dm3 |
Harmonized System Code | 85366990 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |