Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"313116","name":"PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
La imagen real puede variar
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
Número de producto: 313116
GTIN: 4046548061222
PSSu, conector de sustitución para módulos compactos, 3 filas/30 polos,
conexión de resorte, serie BL-I/O, VPE 2 conectores.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
BG cULus Listed TÜV |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-20
100 |
Datos mecanicos
| Sección de los conductores |
1
1 |
| Sección de conductor AWG K1 | 22-18 |
| Peso neto | 43 |
| Peso bruto | 44 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061222 |
| Volumen | 0.075 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 2 |