Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400138","name":"PIT es8s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
La imagen real puede variar
PIT es8s
Número de producto: 400138
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, pulsador de llave, consímbolo de parada de emergencia y
logotipo, diámetro de montaje 22,3 mm.
Unidad
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
-30
70 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Dimensión de altura | 61 |
Dimensión Ancho | 55 |
Diámetro | 55 |
Peso neto | 48 |
Peso bruto | 61 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548071436 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |