Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"540324","name":"PSEN cable angle M12 8-pole 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
La imagen real puede variar
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
Número de producto: 540324
GTIN: 4046548002928
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Intensidad asignada | 2 |
| Resist.carac. cable K1 | 79 Ohm/km |
| Especif. de resist. de paso K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
| Capacidad de línea espec. K1 | 64,6 pF/m |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-25
80 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP68 |
Datos mecanicos
| Tipo conector 1 | Conector hembra M12 8 polos |
| Forma tipo de conector macho 1 | acodado |
| Código de conector macho M12 1 | codificación A |
| Mat. anillo rosc. con. macho 1 | CuZn niquelado |
| Superf. contacto material 1 | Au |
| Material conectores hembra | CuSn |
| Material conductor K1 | Cu |
| Mat. aislam. cable K1 | PP (9Y) |
| Tipo de cable K1 | LiF9Y11Y |
| Longitud cable | 10 |
| Color envoltura exterior 1 | amarillo, similar RAL1003 |
| Color de la carcasa | negro |
| Material envoltura de cable 1 |
TPU/TPE-U
PUR |
| Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
| Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
| Diámetro ext. máx. cable K1 |
6.1
6.1 |
| Sección de los conductores |
0.25
0.25 |
| Sección de conductor AWG K1 | 24 |
| Trenzado K1 | 8 hilos rodeando relleno sint. |
| Apantallado K1 | no |
| Número de hilos | 8 |
| Homologaciones del cable K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
| Homologaciones del conector 1 | UL94 V-0 |
| No contiene halógenos | Sí |
| Resistencia a aceites | resistente |
| Propiedades ignífugas | UL VW1, FT1 |
| Material de la carcasa | PUR |
| Peso neto | 491 |
| Peso bruto | 500 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 6c |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548002928 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |