text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN cable M12-8sf VA 5m

Número de producto: 533190
GTIN: 4046548089912
Cable de conexión, PVC (UL105 °C), amarillo RAL1003, ECOLAB, preparadopara cadena de arrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, códigoA, anillo roscado: acero fino 1.4404, longitud del cable: 5 m

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Cable de conexión, PVC (UL105 °C), amarillo RAL1003, ECOLAB, preparadopara cadena de arrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, códigoA, anillo roscado: acero fino 1.4404, longitud del cable: 5 m

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
ECOLAB  
 
Intensidad asignada 2  
Resist.carac. cable K1 79 Ohm/km  
Resist. aislamiento cable K1 200 MOhm x km  
Temperatura ambiente -40  
105  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP69K  
Tipo conector 1 Conector hembra M12 8 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Código de conector macho M12 1 codificación A  
Mat. anillo rosc. con. macho 1 Acero fino 1.4404  
Superf. contacto material 1 Au  
Material de la junta EPDM  
Material conectores hembra CuSn  
Material conductor K1 Cu  
Mat. aislam. cable K1 PVC Y17 (105°)  
Longitud cable 5  
Color envoltura exterior 1 Amarillo señal RAL1003  
Color de la carcasa gris claro  
Material envoltura de cable 1 PVC YM3 (105°)  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Radio flex. (al instalar) K1 5 x Ø  
Diámetro ext. máx. cable K1 6.2  
6.2  
Sección de los conductores 0.25  
0.25  
Sección de conductor AWG K1 24  
Trenzado K1 Hilos en capas concéntricas  
Apantallado K1 no  
Número de hilos 8  
Homologaciones del cable K1 UL AWM-Style 2517 VW1  
No contiene halógenos No  
Resistencia a aceites resistente  
Propiedades ignífugas VDE 0482-265-2-2  
IEC 60332-2  
EN 50265-2-2  
UL VW1  
Par tornillo de bloqueo aprox. 50 cNM  
Peso neto 287  
Peso bruto 294  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548089912  
Volumen 1.152  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1