text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT esc4

Número de producto: 400324
GTIN: 4046548071085
PITestop, bloque de contactos, 4 n/c, bornes de tornillo.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Autosupervisado no  
 
Corriente de contacto mín. 1  mA
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 250  V
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 3  A
Tensión DC13 ctrl. seguridad 24  V
Material de los contactos AgNi  
Temperatura ambiente -30 - 85  °C
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Posición de montaje cualquiera  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Dimensión de altura 44  mm
Dimensión Ancho 35  mm
Dimensión Profundidad 40  mm
Peso neto 48  g
Peso bruto 51  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371302  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC000041  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548071085  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1