Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630955","name":"PSEN op Protective Base/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
La imagen real puede variar
PSEN op Protective Base/1
Número de producto: 630955
GTIN: 4046548068931
PSEN op Protective Base/1 se compone de una placa base de aceroinoxidable
, 3 muelles y un sistema de fijación adecuado. Junto con la "PSEN op
Protective Column" y los ángulos de montaje correspondientes "PSEN opProtective
Bracket", se protege las barreras fotoeléctricas de seguridad y los
espejos deflectores contra cargas mecánicas intensas.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSEN op Protective Base/1 se compone de una placa base de aceroinoxidable , 3 muelles y un sistema de fijación adecuado. Junto con la "PSEN op Protective Column" y los ángulos de montaje correspondientes "PSEN opProtective Bracket", se protege las barreras fotoeléctricas de seguridad y los espejos deflectores contra cargas mecánicas intensas.
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273792 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068931 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |