Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630904","name":"PSEN op Mirror-165/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
La imagen real puede variar
PSEN op Mirror-165/1
Número de producto: 630904
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 165 cm de longitud. Funciona contodas las
barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt < 165 cm. Parael montaje directo en la
máquina se necesitan adem... Más
Unidad
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 165 cm de longitud. Funciona contodas las barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt < 165 cm. Parael montaje directo en la máquina se necesitan además ángulos de montaje "PSEN op Mirror BracketKit/1"; para el montaje en "PSEN op Protective", se precisan ángulos de montaje "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".
Informacion General
Homologación | - |
Datos técnicos
Datos mecanicos
Material de la carcasa | Aluminio |
Dimensión de altura | 1595 mm |
Dimensión Ancho | 89 mm |
Dimensión Profundidad | 95 mm |
Peso neto | 4700 g |
Peso bruto | 5800 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
Código EAN | 4046548069013 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273605 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002467 |
Volumen | 0 |