Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PMCtendo SZ.55/0/2/2/7/K/H/45/00

8177012
PMCtendo SZ.55/0/2/2/7/K/H/45/00
Mo = 15.3 Nm Io = 13.4 A UN = 400 V nN = 4500 min-1 Jmot = 12.2 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. multi-turn; without brake.

A solicitud
on request
Certificaciones: CE
Tamaño del motor: 55
Par de parada: 15.30 Nm
Par nominal: 9.50 Nm
Par máximo: 67.00 Nm
Corriente de parada: 13.40 A
Corriente nominal: 8.94 A
Corriente de pico: 73.00 A
Revoluciones nominales motor: 4500 rpm
Tensión nominal: 400 V
Momento de inercia: 12.20 kgcm²
Freno: No
Retroalimentación: 2 = Endat2.2 óptico multiturn
Conexión motor: Conector acodado giratorio
Dirección de conexión: hacia lado A
Refrigeración: 0 = convección
Tipo de eje motor: sin chaveta
Longitud de eje: 50 mm
Dimensión brida: 115 mm
Longitud total motor: 209 mm
Diámetro de centrado: 110 mm
Diámetro primitivo: 115 mm
Número de polos: 14
Grado de protección, carcasa: IP56
Peso bruto: 12300 g
Peso neto: 10900 g

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos