Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSEN cs4.1a 1switch

541161
PSEN cs4.1a   1switch
RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, connection cable 5 m, one direction of actuation IP6K9K, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch without actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

A solicitud
on request
Certificaciones: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, FCC, IC
Principio sensor: Transpondedor
Tipo de encriptado: completamente encriptados
Número de salidas OSSD: 2
Número de entradas: 2
Tipo de borne: 5m Kabel
Tensión alimentación (V): 24,0
Tipo de tensión de alimentación: DC
Consumo de energía DC: 1.0 W
Distancia de conmutación protegida: 8.0 mm
Distancia de desconexión asegurada: 20.0 mm
Grado de protección, carcasa: IP6K9K
Dimensión Ancho: 26.0 mm
Dimensión de altura: 37.0 mm
Dimensión Profundidad: 18.0 mm
Peso bruto: 245 g
Peso neto: 218 g
Temperatura ambiente: -25 - 70 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos