Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSEN op4F-A-14-030/1

631000
PSEN op4F-A-14-030/1
Safety light curtain type 4, PL e Finger protection (resolution 14 mm), protected field height 300 mm. Features: Muting, blanking, cascading, no dead zones, opt. Programming via software PSENopt Configurator. UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pol. receiver: Blanking 12-pol., muting 12-pol./5-pol. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver blanking: 631056, receiver muting: 631057.

A solicitud
on request
Certificaciones: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Principio sensor: óptico
Tipo según EC 61496: 4
Número de haces: 32
Altura del campo de protección: 300 mm
Intervalo de servicio (m): 0,2 - 7,0
Tiempo de reacción: 15.00 ms
Número de salidas OSSD: 2
Muting:
Blanking:
Conexión en cascada:
Tensión alimentación (V): 24,0
Tipo de tensión de alimentación: DC
Grado de protección, carcasa: IP65
Aplicación según: EN 61496-1, IEC 61496-2
Resolución del dispositivo de seguridad: 14 mm
Dimensión Ancho: 35.0 mm
Dimensión de altura: 306.3 mm
Dimensión Profundidad: 40.8 mm
Peso bruto: 2100 g
Peso neto: 700 g
Temperatura ambiente: 0 - 50 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos