Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSSnet GW1 MOD-CAN

311602
PSSnet GW1 MOD-CAN
Gateway from Modbus/TCP-Slave on CANopen slave. Compatible with PSSu PL c and PSSu multi head modules.

A solicitud
on request
Certificaciones: CE, cULus Listed
Dimensión Ancho: 22.5 mm
Dimensión de altura: 96.0 mm
Dimensión Profundidad: 114.3 mm
Peso bruto: 110 g
Peso neto: 90 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos