• 3
49 productos encontrados
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
Relé para la supervisión de parada de motores de corriente continua y trifásica, 2 contactos inversores, bornes enchufab ...

Bajo pedido
P3WP3P Set spring loaded terminals
490190
Juego de bornes de resorte enchufables, VPE = 4 unidades, 2 conectoreshembra 4 polos, 2 conectores hembra 8 polos.

Bajo pedido
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Relé de supervisión de tensión para supervisar redes monofásicas, actúa como elemento de valor umbral, dispositivo de su ...

Bajo pedido
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
Relé de supervisión de tensión para supervisar redes monofásicas, actúa como elemento de valor umbral, dispositivo de su ...

Bajo pedido
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
Relé de supervisión de tensión para supervisar valores de tensión mín. ymáx., 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,1 ...

Bajo pedido
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
Relé de supervisión de tensión para supervisar valores de tensión mín. ymáx., 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,1 ...

Bajo pedido
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
Relé de supervisión de corriente para supervisar valores de sobretensióny subtensión y de secuencia de fases en redes tr ...

Bajo pedido
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
Relé de supervisión de tensión para supervisar valores de tensión mín. ymáx., 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,1 ...

Bajo pedido
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
Relé de supervisión de corriente para supervisar valores máx. deintensidad, 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,01 ...

Bajo pedido
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
Relé de supervisión de tensión para supervisar valores de tensión mín. ymáx., 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,1 ...

Bajo pedido
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
Relé de supervisión de corriente para supervisar valores de corrientemáx., polaridad libre de las entradas de medida, 12 ...

Bajo pedido
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827245
Relé de supervisión de tensión para supervisar valores de tensión mín. ymáx., 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,1 ...

Bajo pedido
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC
827240
Relé de supervisión de tensión para supervisar valores de tensión mín. ymáx., 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,1 ...

Bajo pedido
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
Relé de supervisión de corriente para supervisar valores máx. deintensidad, 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,01 ...

Bajo pedido
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
Relé de supervisión de tensión para supervisar valores de tensión mín. ymáx., 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,1 ...

Bajo pedido
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
Relé de supervisión de tensión para supervisar valores de tensión mín. y máx., 0,40 - 400 Hz, tensión de medida 1 V AC/D ...

Bajo pedido
S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC
837300
Relé de supervisión de corriente para supervisar valores de sobretensióny subtensión y de secuencia de fases en redes tr ...

Bajo pedido
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
Relé de supervisión de corriente para supervisar valores de sobretensióny subtensión y de secuencia de fases en redes tr ...

Bajo pedido
S1MS 400VAC 2c/o
839770
Relé de supervisión de temperatura, como dispositivo de proteccióncontra sobrecalentamiento de motores, generadores, etc ...

Bajo pedido
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
Supervisión de tensiones de error en transformadores de soldadura segúnVDE 0545, 6 circuitos de entrada de medida 0 - 69 ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto