Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

750177
PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm Plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion expansion in connection with safety-related control components. Additional contact blocks can be mounted on the right.

A solicitud
on request
Certificaciones: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Opciones de aplicación: Ampliación de contactos sin retardo
Corriente máx. con DC1: 6.0 A
Tensión con AC1: 240 V
Tipo de terminal: Borne de tornillo
Tipo de terminal: enchufable
Estándares: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Modos de funcionamiento: monocanal, sin detección de derivación
Contactos de seguridad inst.: 4
Salidas de seguridad inst.: 0 ST
Dimensión Ancho: 17.5 mm
Dimensión de altura: 98.0 mm
Dimensión Profundidad: 120.0 mm
Peso bruto: 180 g
Peso neto: 170 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos