• 3
46 productos encontrados
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ XV3.1 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
774610
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
787500
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
787512
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ XV3.3P 30/24VDC 3n/o 2n/o t
777511
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ XV3P 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
777512
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ XV2P 30/24VDC 2n/o 2n/o t
777500
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ XV3P 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix
777514
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t
787602
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t
787601
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ XV3.1P 300/24-240VACDC 3no 1nc 2no
777538
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
777601
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t
777602
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, ancho: 45 mm, ...

Bajo pedido
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 1 NA, 2 NC, UB = 230 V AC, ancho: 45 mm ...

Bajo pedido
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, ancho: 45 mm, ...

Bajo pedido
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, ancho: 45 mm, ...

Bajo pedido
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, ancho: 45 mm, ...

Bajo pedido
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, ancho: 45 mm, ...

Bajo pedido
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, ancho: 45 mm, ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto