text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
  • 1(current)
  • 2
  • 3
325 productos encontrados
PES actuator board op-conveyor en
6S000002
GTIN: 4046548094343
Pilz Education System, sistema de formación modular, panel de mandos deactuadores cinta transportadora, modelo de máquina con dispositivo de protecciónoptoelectrónico, textos del panel de mandos en inglés, documentación adjunta en inglés y alemán.

Bajo pedido
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000016
GTIN: 4046548102857
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, recto, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 3 m

Bajo pedido
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000042
GTIN: 4046548102918
Cable de conexión, conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5 x 0,34 mm², longitud del cable: 20 m

Bajo pedido
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000023
GTIN: 4046548102703
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, acodado, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 5 m

Bajo pedido
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000041
GTIN: 4046548102901
Cable de conexión, conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5 x 0,34 mm², longitud del cable: 10 m

Bajo pedido
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000039
GTIN: 4046548102888
Cable de conexión, conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5 x 0,34 mm², longitud del cable: 3 m

Bajo pedido
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000040
GTIN: 4046548102895
Cable de conexión, conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5 x 0,34 mm², longitud del cable: 5 m

Bajo pedido
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
C1000060
GTIN: 4046548105827
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L, a conector hembra M12 5 polos, recto, código L, sección de conductor: 5 x 2,5 mm², 16 A, longitud del cable: 0,5 m

Bajo pedido
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
C1000061
GTIN: 4046548105834
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L, a conector hembra M12 5 polos, recto, código L, sección de conductor: 5 x 2,5 mm², 16 A, longitud del cable: 3 m

Bajo pedido
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
C1000062
GTIN: 4046548105841
Cable de conexión, Power Supply, conector hembra M12 5 polos, recto,código L, sección de conductor: 5 x 2,5 mm², 16 A, longitud del cable: 10 m

Bajo pedido
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
GTIN: 4046548102512
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, conector macho M12 4 polos, recto, código D, a conector macho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm²,longitud del cable: 20 m

Bajo pedido
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
GTIN: 4046548102505
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, conector macho M12 4 polos, recto, código D, a conector macho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm²,longitud del cable: 10 m

Bajo pedido
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
GTIN: 4046548102390
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, conector macho M12 4 polos, recto, código D, a conector macho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm²,longitud del cable: 5 m

Bajo pedido
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
GTIN: 4046548102383
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, conector macho M12 4 polos, recto, código D, a conector macho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm²,longitud del cable: 3 m

Bajo pedido
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
GTIN: 4046548102376
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, conector macho M12 4 polos, recto, código D, a conector macho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm²,longitud del cable: 0,5 m

Bajo pedido
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
GTIN: 4046548102338
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, RJ45 a conectormacho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm², longitud del cable: 3 m

Bajo pedido
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
GTIN: 4046548102369
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, RJ45 a conectormacho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm², longitud del cable: 20 m

Bajo pedido
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
GTIN: 4046548102345
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, RJ45 a conectormacho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm², longitud del cable: 5 m

Bajo pedido
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
GTIN: 4046548102352
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, RJ45 a conectormacho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm², longitud del cable: 10 m

Bajo pedido
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
GTIN: 4046548105483
Adaptador Y para conectar PSEN ml b o PSEN ml s a PDP67, 1 conector hembra M12 de 8 polos, recto, código A a 2 conectores macho M12 de 5 polos, rectos, código A

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto