text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
8 productos encontrados
PSEN rd1.x I/O analysing unit
6B000005
GTIN: 4046548106350
Unidad de evaluación para PSEN rd1.1/1.2, 2 entradas, 4 salidas

Bajo pedido
PSEN rd screw set bracket
6B000018
GTIN: 4046548110098
Juego de tornillos para la fijación de un soporte de sensor

Bajo pedido
PSEN rd1.1 sensor
6B000002
GTIN: 4046548104516
Sensor de radar, alcance 4 m, PL d (cat. 2) según EN ISO 13849

Bajo pedido
PSEN rd1.1 sensor shield kit
6B000004
GTIN: 4046548104608
Tapa de acero inoxidable para PSEN rd1.1, protección mecánica,protección contra ondas de radar

Bajo pedido
PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit
6B000007
GTIN: 4046548107616
Unidad de evaluación para PSEN rd1.1/1.2, 2 entradas, 4 salidas, tarjetaSD, interface EtherCAT con protocolo FSoE

Bajo pedido
PSEN rd1.2 F-FOV sensor
6B000009
GTIN: 4046548107630
Sensor de radar, alcance 5 m, PL d (cat. 3) según EN ISO 13849

Bajo pedido
PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor
6B000015
GTIN: 4046548107647
Sensor de radar, hasta 9 m de alcance, PL d (cat. 3) según EN ISO 13849

Bajo pedido
PSEN rd1.x I/O PN analysing unit
6B000001
GTIN: 4046548104509
Unidad de evaluación para PSEN rd1.1/1.2, 2 entradas, 4 salidas,interface PROFINET con protocolo Profisafe

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto