Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
- Volver a la página de inicio:
- Técnica de accionamiento
- Los servoamplificadores
- PMCprotego: Safe Motion
-
Sensores (996)
- Interruptores de posición/proximidad (26)
-
Interruptores de seguridad (355)
- PSENmech: interruptor de seguridad mecánico (34)
- PSENmag - interruptor de seguridad magnético sin contacto (164)
- PSENcode - interruptor de seguridad encriptado sin contacto (134)
- PSENini - Interruptor inductivo de seguridad (7)
- PSENbolt - cerrojo de seguridad (12)
- PSENhinge - interruptor de bisagra seguro (4)
-
Interruptores de seguridad con bloqueo (258)
- PSENmgate - sistema de protección de puertas seguro (101)
- PSENmech - interruptores de seguridad con enclavamiento y bloqueo (23)
- PSENslock - interruptores de seguridad con enclavamiento y bloqueo (33)
- PSENmlock - interruptores de seguridad con enclavamiento y bloqueo (77)
- PSENsgate - sistema de protección de puertas seguro (0)
- PSENmlock mini - interruptores de seguridad con enclavamiento y bloqueo (24)
-
Barreras fotoeléctricas de seguridad (312)
-
PSENopt - barreras fotoeléctricas de seguridad (194)
- Barreras fotoeléctricas de seguridad (3)
- Barrera fot. Basic tipo 2, prot. cuerpo (4)
- Barrera fot. Basic tipo 2, prot. manos (12)
- Barrera fot. Basic tipo 4, prot. cuerpo (8)
- Barrera fot. Basic tipo 4, prot. dedos (12)
- Barrera fot. Basic tipo 4, prot. manos (12)
- Barrera fot. Advanced tipo 2 prot. manos (11)
- Barrera fot. Advanced tipo 4 prot. manos (11)
- Barrera fot. Advanced tipo 4 prot. dedos (11)
- Barrera fot. estrecha tipo 2 prot. manos (8)
- Barrera fot. estrecha tipo 4 prot. dedos (21)
- Barrera fot. estrecha tipo 4 prot. manos (8)
- Accesorios PSENopt (73)
- PSENopt II - barreras fotoeléctricas de seguridad (111)
- Fotocélula (7)
- Sistemas de formación (0)
-
PSENopt - barreras fotoeléctricas de seguridad (194)
- Sistemas de cámaras seguros (16)
- Sistemas de radar seguros (8)
- Escáneres láser de seguridad (21)
-
Dispositivos de conmutación (396)
- Relés de seguridad modulares (21)
- Dispositivos de conmutación, seguridad funcional (330)
- Dispositivos de conmutación, seguridad eléctrica (41)
- Dispositivos de supervisión de cables (2)
- Software (2)
- Microcontroles PNOZmulti (205)
- Controles (307)
- Robótica (14)
- Técnica de accionamiento (457)
- Redes (9)
-
Controlar y visualizar (254)
-
Dispositivos de mando y diagnóstico (234)
- PITestop: pulsadores de parada de emergencia (91)
- PITsign: lámparas de muting (5)
- PITjog: transmisores de mando accionados manualmente (3)
- PITenable - Interruptor de validación (4)
- PITmode: selectores de modos de funcionamiento (63)
- PITgatebox - unidad de pulsadores (42)
- PIT - Elementos de Operación (26)
- Sistemas de formación (0)
- Terminales de operador (20)
-
Dispositivos de mando y diagnóstico (234)
- Software (13)
- Tecnología de conexión y sistemas de formación (325)
Filtrado por
Homologación
Tipo tensión de aliment. U1
- AC (3)
Peso bruto (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (3)
Tensión alimentación (V)
- 208.0 - 480.0 (3)
Temperatura ambiente
Corriente de pico durante 2 s (A)
Corriente nominal
Carcasa de clase de protección
Número de interfaces RS 232
Categoría de sobretensión
Número entradas de encóder inc
Núm. sal. por semicond. bipol.
- 2.0 (1)
Número de salidas auxiliares
- 2.0 (3)
Opciones de software
Ranura tarjetas opcionales 2
Ranura tarjetas opcionales 1
Ampliación PMC firmware
Número de entradas analógicas
Posición de montaje
Número de bornes de conexión
- 20.0 (1)
Campo de aplicación
Núm. entradas encóder absoluto
Dimensión Profundidad (mm)
Dimensión de altura (mm)
Dimensión Ancho (mm)
PMCprotego: Safe Motion
Safe Motion es el resultado de combinar el servoamplificador PMCprotego D con la tarjeta de seguridad PMCprotego S y numerosas funciones de seguridad.
Saber más
4 productos encontrados
Cantidad máxima de productos comparables alcanzada o el producto ya está en la lista de comparación
Cerca
PMCprotego D.03/20G/0/0/2/208-480VAC
Servoamplificador, corriente de salida permanente con 3 x 400 V AC: 3 A,
corriente de salida pico para 2 s: 9 A, corriente de salida pico para
5s: 6 A, consumo de energía en modo S1: 2,2 kVA, resistencia de frenado
integrada, opciones de hardware: tarjeta de ampliación PMCprotego S3.SN
8DI 6DO EIBR, tarjeta de ampliación PROFIBUS DP Slave
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
Bajo pedido
PMCprotego D.03/A0G/0/0/2/208-480VAC
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A;
Imax (2s) = 9 A; Imax (5 s) = 6 A;
Power consumption in S1 mode: 2.2 kVA.
Integral brake resistor. Further hardware options: Expansion card
PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, Expansion card PROFINET.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Bajo pedido
Disponible en breve
Disponible en stock
Bajo pedido
Bajo pedido
PMCprotego D.06/01G/0/0/2/208-480VAC
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Servo amplifier, continuous output current at 3 x 400 VAC: 6 A,
Peak output current for 2 s: 18 A, peak output current for 5 s: 12 A,
power consumption in S1 mode: 4.5 kVA, integrated brake resistor,
hardware options: expansion card PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR,
expansion card PosI/O.
Bajo pedido
Disponible en breve
Disponible en stock
Bajo pedido
Bajo pedido
PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC,
SBT, SLI, SLP.
System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >=
6.25
Bajo pedido
Disponible en breve
Disponible en stock
Bajo pedido
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.