text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
  • 1(current)
  • 2
21 productos encontrados
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
GTIN: 4046548095265
Modelo Light, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm capacidad de detección, Muting, Override, EDM, aplicación de rearranque según EN ISO 61496-3, aplicaciones verticales, marcas de referencia, salidas de datos demedición (UDP), sustitución rápida mediante bloque de memoria extraíble; 3,0 m zona de seguridad; como máx. 2 zonas de seguridad activas al mismotiempo, como máx. 2 zonas de advertencia activas al mismo tiempo, set con 10 zonas deseguridad configurables como máx.

Bajo pedido
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
GTIN: 4046548095272
Modelo Light, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm capacidad de detección, Muting, Override, EDM, aplicación de rearranque según EN ISO 61496-3, aplicaciones verticales, marcas de referencia, salidas de datos demedición (UDP), sustitución rápida mediante bloque de memoria extraíble; 5,5 m zona de seguridad; como máx. 2 zonas de seguridad activas al mismotiempo, como máx. 2 zonas de advertencia activas al mismo tiempo, set con 10 zonas deseguridad configurables como máx.

Bajo pedido
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
GTIN: 4046548095340
Modelo Subscriber, capacidad de detección 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm, aplicaciones verticales, marcas de referencia, sustitución rápidagracias a bloque de memoria extraíble; zona de seguridad de 3,0 m; a través dedispositivos PSENscan M: como máx. 2 zonas de seguridad activas al mismo tiempo, comomáx. 2 zonas de advertencia activas al mismo tiempo, set con 10 zonas configurables como máx.,salida de datos de medición (UDP), Muting, Override, EDM, reinicio aplicación según EN ISO 61496-3.

Bajo pedido
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
GTIN: 4046548095319
Modelo Master, capacidad de detección 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, Muting, Override, EDM, aplicación de rearranque según EN ISO 61496-3, aplicaciones verticales, marcas de referencia, salidas de datos demedición (UDP), sustitución rápida mediante bloque de memoria extraíble; zona deseguridad 5,5 m, como máx. 2 zonas de seguridad activas al mismo tiempo, como máx.2 zonas de advertencia activas al mismo tiempo, set con 10 zonas de seguridad configurablescomo máx.

Bajo pedido
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
GTIN: 4046548095357
Modelo Subscriber, capacidad de detección 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm, aplicaciones verticales, marcas de referencia, sustitución rápidagracias a bloque de memoria extraíble; zona de seguridad de 5,5 m; a través dedispositivos PSENscan M: como máx. 2 zonas de seguridad activas al mismo tiempo, comomáx. 2 zonas de advertencia activas al mismo tiempo, set con 10 zonas configurables como máx.,salida de datos de medición (UDP), Muting, Override, EDM, reinicio aplicación según EN ISO 61496-3.

Bajo pedido
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
GTIN: 4046548095302
Modelo Master, capacidad de detección 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, Muting, Override, EDM, aplicación de rearranque según EN ISO 61496-3, aplicaciones verticales, marcas de referencia, salidas de datos demedición (UDP), sustitución rápida mediante bloque de memoria extraíble; zona deseguridad 3,0 m, como máx. 2 zonas de seguridad activas al mismo tiempo, como máx.2 zonas de advertencia activas al mismo tiempo, set con 10 zonas de seguridad configurablescomo máx.

Bajo pedido
PSEN sc PN 5.5 08 down
6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFINET IO DEVICE con PROFIsafe, capacidad de detección 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm, Muting, Muting parcial, Override, EDM, reinicio aplicación según EN ISO 61496-3, aplicaciones verticales, máx.15 marcas de referencia dinámicas, salida de datos de medición (UDP), FastReplacement mediante bloque de memoria extraíble en parte inferior, Window reemplazable, interface ROS& C++ disponible, zona de seguridad de 5,5 m, máx. 8 zonas de advertencia y seguridad paralelas, opciones de conexión ampliadas (I/O), 70 conjuntos de zonasconfigurables.

Bajo pedido
PSEN sc PN 5.5 08 back
6D000036
GTIN: 4046548110296
PROFINET IO DEVICE con PROFIsafe, capacidad de detección 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm, Muting, Muting parcial, Override, EDM, reinicio aplicación según EN ISO 61496-3, aplicaciones verticales, máx. 15 marcas de referencia dinámicas, salida de datos de medición (UDP), Fast Replacement mediante bloque de memoria extraíble en parte trasera, Window reemplazable, interface ROS& C++ disponible, zona de seguridad de 5,5 m, máx. 8 zonas de advertencia y seguridad paralelas, opciones de conexión ampliadas (I/O), 70 conjuntos de zonasconfigurables.

Bajo pedido
PSEN sc memory fbus
6D000037
GTIN: 4046548110814
Módulo de memoria extraíble 08-12 para Fast Replacement Escáner láser de seguridad

Bajo pedido
PSEN sc bracket H
6D000004
GTIN: 4046548088458
Accesorio para la protección del cabezal

Bajo pedido
PSEN sc cloth
6D000009
GTIN: 4046548088502
Paños de limpieza

Bajo pedido
PSEN sc bracket PR
6D000002
GTIN: 4046548088434
Soporte de montaje para ajuste de ángulo de inclinación y basculación

Bajo pedido
PSEN sc memory 08-12
6D000006
GTIN: 4046548088472
Módulo de memoria extraíble 08-12 para Fast Replacement Escáner láser de seguridad

Bajo pedido
PSEN sc bracket P
6D000003
GTIN: 4046548088441
Soporte de montaje para ajuste de ángulo de inclinación

Bajo pedido
PSEN sc cleaner
6D000008
GTIN: 4046548088496
Producto limpiador

Bajo pedido
PSEN sc bracket C
6D000011
GTIN: 4046548090680
Soporte para montaje en esquina, borde exterior

Bajo pedido
PSEN sc bracket F
6D000010
GTIN: 4046548090673
Soporte para montaje en el suelo

Bajo pedido
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
GTIN: 4046548095333
Modelo Master, Master de conexión serie para 3 Subscriber como máx.,capacidad de detección 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm, Muting, Muting parcial, Override, EDM, reinicio aplicación según EN ISO 61496-3, aplicaciones verticales, marcas de referencia, salida de datos demedición (UDP), sustitución rápida, bloque de memoria extraíble, Window reemplazable,interface ROS & C++ disponible, -10 °C ... +50 °C, zona de seguridad 5,5 m, opciones de conexión ampliadas (E/S), 3 zonas de seguridad paralelas, 3 zonas de advertencia paralelas, 70 juegos de zonas configurables.

Bajo pedido
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
GTIN: 4046548102161
Modelo MasterEncoder, Master de conexión serie para 3 Subscriber comomáx., hasta 4 entradas de encóder, capacidad de detección 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm, Muting, Muting parcial, Override,EDM, reinicio aplicación según EN ISO 61496-3, aplicaciones verticales, marcas de referencia, salida de datos de medición (UDP), sustituciónrápida, bloque de memoria extraíble, Window reemplazable, interface ROS & C++disponible, -10 °C ... +50 °C, zona de seguridad 5,5 m, opciones de conexión ampliadas (E/S), entradas encóder, 3 zonas deseguridad paralelas, 3 zonas de advertencia paralelas, 70 juegos de zonasconfigurables.

Bajo pedido
PSEN sc head
6D000007
GTIN: 4046548088489
Cabezal de escáner desmontable, con ventana, como reemplazo para escáner láser de seguridad PSEN sc L/M/S a partir de versión de firmwaresuministrada 3.1.3

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto