text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
14 productos encontrados
PSEN ml DHM up r 2.1
6O000004
GTIN: 4046548095050
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock con encriptado completo yencriptado completo único, con salida de cableado hacia arriba, apertura de puertaa la derecha. VP = 1 módulo de tirador con maneta con inserción amarilla y maneta con inserción roja (maneta para desbloqueo de alineación).

Bajo pedido
PSEN ml DHM down l 1.1
6O000005
GTIN: 4046548095067
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock encriptados con salida decableado hacia abajo, apertura de puerta a la izquierda. VP = 1 módulo de tirador conmaneta con inserción amarilla y maneta con inserción roja (maneta para desbloqueo de alineación).

Bajo pedido
PSEN ml DHM up r 1.1
6O000003
GTIN: 4046548095043
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock encriptados con salida decableado hacia arriba, apertura de puerta a la derecha. VP = 1 módulo de tiradorcon maneta con inserción amarilla y maneta con inserción roja (maneta para desbloqueo de alineación).

Bajo pedido
PSEN ml DHM down r 2.1
6O000008
GTIN: 4046548095456
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock con encriptado completo yencriptado completo único, con salida de cableado hacia abajo, apertura de puerta ala derecha. VP = 1 módulo de tirador con maneta con inserción amarilla y maneta con inserción roja (maneta para desbloqueo de alineación).

Bajo pedido
PSEN ml DHM down l 2.1
6O000006
GTIN: 4046548095074
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock con encriptado completo yencriptado completo único con salida de cableado hacia abajo, apertura de puerta ala izquierda. VP = 1 módulo de tirador con maneta con inserción amarilla y maneta con inserción roja (maneta para desbloqueo de alineación).

Bajo pedido
PSEN ml DHM down r 1.1
6O000007
GTIN: 4046548095081
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock encriptados con salida de cableado hacia abajo, apertura de puerta a la derecha. VP = 1 módulo detirador con maneta con inserción amarilla y maneta con inserción roja (maneta para desbloqueo de alineación).

Bajo pedido
PSEN ml DHM up l 1.1
6O000001
GTIN: 4046548095029
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock encriptados con salida decableado hacia arriba, apertura de puerta a la izquierda. VP = 1 módulo de tirador conmaneta con inserción amarilla y maneta con inserción roja (maneta para desbloqueo de alineación).

Bajo pedido
PSEN ml DHM up l 2.1
6O000002
GTIN: 4046548095036
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock con encriptado completo yencriptado completo único, con salida de cableado hacia arriba, apertura de puertaa la izquierda. VP = 1 módulo de tirador con maneta con inserción amarilla y maneta con inserción roja (maneta para desbloqueo de alineación).

Bajo pedido
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
GTIN: 4046548095616
Lengüeta de fijación PSENml DHM, necesaria para puertas correderas. VPE= 2 lengüetas de montaje.

Bajo pedido
PSEN ml DHM handle red
6O000011
GTIN: 4046548095487
Tirador negro con inserción roja para PSENmlock DHM "tirador de desbloqueo de alineación".

Bajo pedido
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
GTIN: 4046548095609
Placa de montaje para el módulo de tirador cuando se utiliza la placa570490 para el interruptor PSEN ml.

Bajo pedido
PSEN ml DHM extension
6O000009
GTIN: 4046548095463
Unidad de prolongación para montaje del tirador en puertas con ancho superior a 20 mm. VP = 2 prolongaciones (25 mm de longitud cada una).

Bajo pedido
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
GTIN: 4046548095494
Casquillos protectores para cubrir los manguitos de prolongación. VP = 2 casquillos de prolongación (25 mm de longitud cada uno).

Bajo pedido
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
GTIN: 4046548095470
Tirador negro con inserción amarilla para PSENmlock DHM.

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto