text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
  • 1(current)
  • 2
32 productos encontrados
PSEN sl2-DM1-P switch
6N000001
GTIN: 4046548092356
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificado, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo para protecciónde procesos, fuerza de retención de 1000 N, conector macho M12 8 polos, conexiónserie

Bajo pedido
PSEN sl2-DM2-P switch
6N000002
GTIN: 4046548092363
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificacióncompleta, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo para protecciónde procesos, fuerza de retención de 1000 N, conector macho M12 8 polos, conexiónserie

Bajo pedido
PSEN sl2-DM3-P switch
6N000003
GTIN: 4046548092370
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificaciónúnica, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo para protecciónde procesos, fuerza de retención de 1000 N, conector macho M12 8 polos, conexiónserie

Bajo pedido
PSEN sl2-DM1-N switch
6N000013
GTIN: 4046548092479
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificado, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo para protecciónde procesos, fuerza de retención de 1000 N, conector macho M12 5 polos, conexiónindividual

Bajo pedido
PSEN sl2-DM2-N switch
6N000014
GTIN: 4046548092486
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificacióncompleta, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo para protecciónde procesos, fuerza de retención de 1000 N, conector macho M12 5 polos, conexiónindividual

Bajo pedido
PSEN sl2-DM3-N switch
6N000015
GTIN: 4046548092493
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificaciónúnica, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo para protecciónde procesos, fuerza de retención de 1000 N, conector macho M12 5 polos, conexiónindividual

Bajo pedido
PSEN sl2-IM1-P switch
6N000019
GTIN: 4046548092530
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificado, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo para protecciónde procesos, salidas de seguridad independientes del bloqueo, fuerza de retenciónde 1000 N, conector macho M12 8 polos, conexión serie

Bajo pedido
PSEN sl2-IM2-P switch
6N000020
GTIN: 4046548092547
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificacióncompleta, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo para protecciónde procesos, salidas de seguridad independientes del bloqueo, fuerza de retenciónde 1000 N, conector macho M12 8 polos, conexión serie

Bajo pedido
PSEN sl2-IM3-P switch
6N000021
GTIN: 4046548092554
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificaciónúnica, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo paraprotección de procesos, salidas de seguridad independientes del bloqueo, fuerza de retenciónde 1000 N, conector macho M12 8 polos, conexión serie

Bajo pedido
PSEN sl2-DL1-P switch
6N000004
GTIN: 4046548092387
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificado, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo para protecciónde procesos, fuerza de retención de 2000 N, conector macho M12 8 polos, conexiónserie

Bajo pedido
PSEN sl2-DL2-P switch
6N000005
GTIN: 4046548092394
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificacióncompleta, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo para protecciónde procesos, fuerza de retención de 2000 N, conector macho M12 8 polos, conexiónserie

Bajo pedido
PSEN sl2-DL3-P switch
6N000006
GTIN: 4046548092400
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificaciónúnica, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo para protecciónde procesos, fuerza de retención de 2000 N, conector macho M12 8 polos, conexiónserie

Bajo pedido
PSEN sl2-DL1-N switch
6N000016
GTIN: 4046548092509
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificado, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo para protecciónde procesos, fuerza de retención de 2000 N, conector macho M12 5 polos, conexiónindividual

Bajo pedido
PSEN sl2-DL2-N switch
6N000017
GTIN: 4046548092516
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificacióncompleta, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo para protecciónde procesos, fuerza de retención de 2000 N, conector macho M12 5 polos, conexiónindividual

Bajo pedido
PSEN sl2-DL3-N switch
6N000018
GTIN: 4046548092523
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificaciónúnica, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo para protecciónde procesos, fuerza de retención de 2000 N, conector macho M12 5 polos, conexiónindividual

Bajo pedido
PSEN sl2-IL1-P switch
6N000022
GTIN: 4046548092561
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificado, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo para protecciónde procesos, salidas de seguridad independientes del bloqueo, fuerza de retenciónde 2000 N, conector macho M12 8 polos, conexión serie

Bajo pedido
PSEN sl2-IL2-P switch
6N000023
GTIN: 4046548092578
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificacióncompleta, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo para protecciónde procesos, salidas de seguridad independientes del bloqueo, fuerza de retención de 2000 N, conector macho M12 8 polos, conexiónserie

Bajo pedido
PSEN sl2-IL3-P switch
6N000024
GTIN: 4046548092585
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificaciónúnica, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo para protecciónde procesos, salidas de seguridad independientes del bloqueo, fuerza de retenciónde 2000 N, conector macho M12 8 polos, conexión serie

Bajo pedido
PSEN sl2-GL1-S switch
6N000007
GTIN: 4046548092417
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificado, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo seguro paraprotección de personas, fuerza de retención de 2000 N, conector macho M12 12 polos, conexiónserie

Bajo pedido
PSEN sl2-GL2-S switch
6N000008
GTIN: 4046548092424
Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético, codificacióncompleta, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, bloqueo seguro paraprotección de personas, fuerza de retención de 2000 N, conector macho M12 12 polos, conexiónserie

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto