text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
7 productos encontrados
PSEN in-A-A-N
6P000001
GTIN: 4046548108729
Interruptor de proximidad inductivo seguro, 2 salidas de seguridad OSSD, forma cilíndrica M12, distancia de conmutación: 2 mm enrasado, conectormacho M12 de 4 polos

Bajo pedido
PSEN in-B-A-N
6P000002
GTIN: 4046548108736
Interruptor de proximidad inductivo seguro, 2 salidas de seguridad OSSD, forma cilíndrica M18, distancia de conmutación: 5 mm enrasado, conectormacho M12 de 4 polos

Bajo pedido
PSEN in-C-A-N
6P000003
GTIN: 4046548108750
Interruptor de proximidad inductivo seguro, 2 salidas de seguridad OSSD, forma cilíndrica M30, distancia de conmutación: 10 mm enrasado, conectormacho M12 de 4 polos

Bajo pedido
PSEN in-D-A-N
6P000004
GTIN: 4046548108767
Interruptor de proximidad inductivo seguro, 2 salidas de seguridad OSSD, forma cúbica, distancia de conmutación: 15 mm enrasado, conector machoM12 de 4 polos

Bajo pedido
PSEN Bracket kit M12
6P000005
GTIN: 4046548108774
Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M12

Bajo pedido
PSEN Bracket kit M18
6P000006
GTIN: 4046548108781
Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M18

Bajo pedido
PSEN Bracket kit M30
6P000007
GTIN: 4046548108798
Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M30

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto