text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
  • 1(current)
  • 2
  • 3
43 productos encontrados
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
GTIN: 4046548085945
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semiconductor seguras,conector M12 5 polos, para aplicaciones hasta SIL 3 y PL e, IP67, distancia deconmutación típ. 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado con accionador.

Bajo pedido
PSEN cs5.11 M12/8/PSEN cs5.11 M12 1unit
542011
GTIN: 4046548079272
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos, preparado para SDD, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia deconmutación (accionador en marca rectángulo): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado con accionador, enclavamiento magnético confuerza de retención 30 N.

Bajo pedido
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
542151
GTIN: 4046548079296
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 8 polos, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ.(rectángulo) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo con accionador, máx. 8 procesos de programación, enclavamiento magnético.

Bajo pedido
PSEN cs6.21 M12/8 1switch
542251
GTIN: 4046548079425
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 8 polos, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ.(rectángulo) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo único.

Bajo pedido
PSEN cs6.21 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542211
GTIN: 4046548079418
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 8 polos, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ.(rectángulo) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completo únicocon accionador.

Bajo pedido
PSEN cs5.1 M12 1actuator
542083
GTIN: 4046548079258
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs5.1 M12, IP67, para interruptor con conexión M12, VPE = 1 ud.

Bajo pedido
PSEN cs6.11 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542111
GTIN: 4046548079289
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 8 polos, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ.(rectángulo) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo conaccionador, máx. 8 procesos de programación, enclavamiento magnético.

Bajo pedido
PSEN cs6.1 M12 1actuator
542183
GTIN: 4046548079265
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs6.1 M12, IP67, para interruptor con conexión M12, VPE = 1 ud.

Bajo pedido
PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542209
GTIN: 4046548077469
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 8 polos, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ.(rectángulo) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completo únicocon accionador.

Bajo pedido
PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542203
GTIN: 4046548077520
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 5 polos, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ.(rectángulo) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo únicocon accionador.

Bajo pedido
PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit
542009
GTIN: 4046548077414
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos, preparado para SDD, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia deconmutación (accionador en marca rectángulo): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado con accionador.

Bajo pedido
PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit
542003
GTIN: 4046548077483
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 5 polos, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ.(rectángulo) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado con accionador.

Bajo pedido
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
542005
GTIN: 4046548077544
Interruptor de seguridad codificado PSENcode, con interruptor deseguridad y actuador, certificado ATEX, conector macho M12 de 8 polos, conexiónserie, forma larga, incl. 1 par CABLE/M12/CLIP para fijación de 1 conector enchufable M12

Bajo pedido
PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch
542055
GTIN: 4046548077551
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 8 polos, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ. (rectángulo) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado, homologaciónATEX.

Bajo pedido
PSEN cs5.1 1actuator
542080
GTIN: 4046548077346
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs5.x, IP67, VPE =1 ud.

Bajo pedido
PSEN cs6.2p 1switch
542250
GTIN: 4046548077384
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM8 8 polos, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ.(rectángulo) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo único.

Bajo pedido
PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit
542000
GTIN: 4046548077315
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M8 8 polos, preparado para SDD, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia deconmutación (accionador en marca rectángulo): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado con accionador.

Bajo pedido
PSEN cs6.1p 1switch
542150
GTIN: 4046548077360
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM8 8 polos, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ.(rectángulo) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo con accionador, máx. 8 procesos de programación.

Bajo pedido
PSEN cs6.1n 1switch
542153
GTIN: 4046548077513
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 5 polos, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ.(rectángulo) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo con accionador, máx. 8 procesos de programación.

Bajo pedido
PSEN cs6.2 M12/8 1switch
542259
GTIN: 4046548077476
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 8 polos, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ.(rectángulo) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo único.

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto