text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
  • 1(current)
  • 2
34 productos encontrados
PSEN me4.2 / 4AS
570251
GTIN: 4046548002645
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador estándar, contactos: 1NA, 2 NC.

Bajo pedido
PSEN me3.2  / 2AS
570230
GTIN: 4046548002720
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador estándar, contactos: 1NA, 2 NC.

Bajo pedido
PSEN me3.2  / 2AR
570232
GTIN: 4046548002706
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador radial, contactos: 1NA, 2 NC.

Bajo pedido
PSEN me3 / 2AR
570212
GTIN: 4046548002768
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador radial, contactos: 1NA, 1 NC.

Bajo pedido
PSEN me3.1  / 2AR
570222
GTIN: 4046548002737
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador radial, contactos: 2NC.

Bajo pedido
PSEN me2 / 2AR
570201
GTIN: 4046548002829
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador radial, contactos: 1NC.

Bajo pedido
PSEN me1M / 1AR
570005
GTIN: 4046548002867
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador radial,principio de enclavamiento magnético, contactos: 2 n/a, 2 n/c, tensión de alimentación 24 V AC/DC.

Bajo pedido
PSEN me1S / 1AR
570001
GTIN: 4046548002904
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador radial,principio de enclavamiento por resorte, contactos: 2 n/a, 2 n/c, tensión de alimentación 24 VAC/DC.

Bajo pedido
PSEN me4.11 / 4AS
570246
GTIN: 4046548002669
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador estándar, fuerza deextracción 50 N, contactos: 2 NC.

Bajo pedido
PSEN me4.1 / 4AS
570245
GTIN: 4046548002676
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador estándar, contactos: 2n/c.

Bajo pedido
PSEN me4 / 4AS
570240
GTIN: 4046548002690
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador estándar, contactos: 1NA, 1 NC.

Bajo pedido
PSEN me4.21 / 4AS
570250
GTIN: 4046548002652
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador estándar, fuerza deextracción 50 N, contactos: 1 NA, 2 NC.

Bajo pedido
PSEN me4.01 / 4AS
570241
GTIN: 4046548002683
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador estándar, fuerza deextracción 50 N, contactos: 1 NA, 1 NC.

Bajo pedido
PSEN me1.02S/AS M12
570011
GTIN: 4046548065350
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador estándar, principio de enclavamiento por resorte, contactos: 2 NA, 2 NC, tensiónde alimentación 24 V AC/DC, conexión M12/8 pines.

Bajo pedido
PSEN me1M / 1AS
570004
GTIN: 4046548002874
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador estándar, principio de enclavamiento magnético, contactos: 2 n/a, 2 n/c, tensión de alimentación 24 V AC/DC.

Bajo pedido
PSEN me1.2S / 1AR
570007
GTIN: 4046548052398
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador radial, principio de enclavamiento: por resorte 1500 N, contactos: 2 NA, 2 NC, tensión de alimentación 110 - 230 V AC.

Bajo pedido
PSEN me3 / 2AS
570210
GTIN: 4046548002782
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador estándar, contactos: 1NA, 1 NC.

Bajo pedido
PSEN me3.1  / 2AS
570220
GTIN: 4046548002751
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador estándar, contactos: 2NC.

Bajo pedido
PSEN me1S / 1AS
570000
GTIN: 4046548002911
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador estándar, principio de enclavamiento por resorte, contactos: 2 n/a, 2 n/c, tensión de alimentación 24 V AC/DC.

Bajo pedido
PSEN me2 / 2AS
570200
GTIN: 4046548002836
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador estándar, contactos: 1NC.

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto