text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
7 productos encontrados
O300.GP.2-11246332
Z9000039
GTIN: 4046548105940
Fotocélula de reflexión con supresión de fondo, rango de detección 30 -100 mm, conector macho M8 4 polos, salida por semiconductor (conmutación apositivo)

Bajo pedido
Mounting bracket-11706873
Z9000040
GTIN: 4046548106480
Ángulo L, montaje vertical libre de la ref.: Z9000039

Bajo pedido
Mounting bracket-11706874
Z9000041
GTIN: 4046548106497
Ángulo de fijación montaje en pared de la ref.: Z9000039

Bajo pedido
Sensofix O300-11706875
Z9000042
GTIN: 4046548106701
Placa de fijación con orientación eje X/Y/Z de la ref.: Z9000039

Bajo pedido
O200.GP-11729705
Z9000062
GTIN: 4046548109962
Fotocélula de reflexión con supresión de fondo, rango de detección 10 -160 mm, cable de conexión 0,2 m con conector macho M8 4 polos, salida porsemiconductor (conmutable a positivo)

Bajo pedido
O500.GR.2-11729706
Z9000063
GTIN: 4046548109979
Fotocélula de reflexión con supresión de fondo, rango de detección 60 a 550 mm, conector macho M12 4 polos, salida por semiconductor (conmutación apositivo)

Bajo pedido
O300W.GP.2-11723089
Z9000058
GTIN: 4046548108408
Fotocélula de reflexión con supresión de fondo, rango de detección 30 -100 mm, conector macho M8 4 polos, salida por semiconductor (conmutable apositivo), carcasa de acero inoxidable Washdown Design

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto