text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
16 productos encontrados
PIT gb CLLE y
G1000002
GTIN: 4046548088939
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia concontacto de señalización (2 NC), 2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador), 1 tapón, conector macho M12 12 polos, incl. set de capuchones de color

Bajo pedido
PIT gb BLLE y
G1000003
GTIN: 4046548088946
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia concontacto de señalización (2 NC), 2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador), 1 interruptor de llave (1NA), conector macho M12 12 polos, incl. set de capuchones de color

Bajo pedido
PIT gb LLLE
G1000001
GTIN: 4046548088922
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia (2NC) y 3 pulsadores luminosos, conector macho M12 12 polos, incl. set de capuchones de color

Bajo pedido
PIT gb KLLE
G1000004
GTIN: 4046548088953
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia (2NC), 2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador), interruptor de llave (2 NA), conector macho M12 12 polos, incl. set de capuchones de color

Bajo pedido
PIT gb LLTE
G1000028
GTIN: 4046548097795
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia (2NC), 3 pulsadores luminosos (1 NC, 2 NA), conector macho M12 12 polos, incl. set de capuchones de color

Bajo pedido
PIT gb LLUL
G1000027
GTIN: 4046548097788
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con 3 pulsadores luminosos (1NC, 3 NA), 1 pulsador no luminoso con botón saliente (rojo), conector macho M12 12 polos, incl. set de capuchones de color

Bajo pedido
PIT gb LLLL
G1000026
GTIN: 4046548097771
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con 4 pulsadores luminosos (1NA por pulsador), conector macho M12 12 polos, incl. set de capuchones de color

Bajo pedido
PIT gb CSSE
G1000029
GTIN: 4046548097894
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia (2NC), 2 pulsadores luminosos (2 NA por pulsador), 1 tapón, conector macho M1212 polos, incl. set de capuchones de color

Bajo pedido
PIT gb WLLE
G1000032
GTIN: 4046548097924
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia (2NC), 2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador), 1 selector (2 NA), conectormacho M12 12 polos, incl. set de capuchones de color

Bajo pedido
PIT gb LLME
G1000034
GTIN: 4046548097948
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia (2NC), 2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador), 1 testigo luminoso, conectormacho M12 12 polos, incl. set de capuchones de color

Bajo pedido
PIT gb LLLP
G1000030
GTIN: 4046548097900
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con 3 pulsadores luminosos (1NA por pulsador), 1 pulsador seta (2 NC), conector macho M12 12 polos, incl. set de capuchones de color

Bajo pedido
PIT gb DLLE y
G1000033
GTIN: 4046548097931
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia concontacto de señalización (2 NC), 2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador), 1 pulsador no luminoso (1 NA), conector macho M12 12 polos, incl. set decapuchones de color

Bajo pedido
PIT gb CLLP y
G1000031
GTIN: 4046548097917
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con 2 pulsadores luminosos (1NA por pulsador), 1 pulsador seta (2 NC), conector macho M12 12 polos, incl. set de capuchones de color

Bajo pedido
PITgb VMCE
G1000044
GTIN: 4046548106817
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia (2NC), 1 pulsador azul, 1 testigo luminoso, 1 tapón, conector macho M12 12polos, incl. set de capuchones de color

Bajo pedido
PIT gb ALLE y
G1000046
GTIN: 4046548111897
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia concontacto de señalización (2 NC 1 NA), 2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador), 1 interruptor de llave1x 90° (1 NA), conector macho M12 de 12 polos, incl. set de capuchones de color

Bajo pedido
PIT gb flat seal set
G1000043
GTIN: 4046548104660
Junta plana, incl. casquillos distanciadores para PITgatebox

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto