text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
2 productos encontrados
PSEN ix2 F4 code
535111
GTIN: 4046548083422
PSEN, panel de distribución pasivo descentralizado para conexión serie,conexión de hasta 4 sensores de seguridad (aptos conexión serie), máx. 5 PSEN ix2 F4 codecon máx. 16 participantes, transmisión de la información de diagnóstico, 96x 48 x 57 mm (Al x An x P), conexión por bornes de resorte, IP20.

Bajo pedido
PSEN ix2 F8 code
535112
GTIN: 4046548084320
PSEN, panel de distribución pasivo descentralizado para conexión serie,conexión de hasta 8 sensores de seguridad (aptos conexión serie), máx. 3 PSEN ix2 F8 codecon máx. 16 participantes, transmisión de la información de diagnóstico, 96x 93 x 57 mm (Al x An x P), conexión por bornes de resorte, IP20.

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto