text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
13 productos encontrados
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
328402
GTIN: 4046548074048
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 16 salidas, por semiconductor, 0,5 A, unipolares, conmutables a positivo,resistentes a cortocircuitos, a prueba de sobrecargas, 0 V DC con módulo de distribución de tensiónadicional, diagnóstico avanzado, 1 fila, bloque de bornes PSS u2 T 16 necesario (no incluido en volumen de suministro).

Bajo pedido
PSS u2 ES 8DOD 0.5A
328401
GTIN: 4046548072235
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 8 salidas, por semiconductor, 0,5 A, unipolares, conmutables a positivo,resistentes a cortocircuitos, a prueba de sobrecargas, diagnóstico avanzado, 1 fila, bloque de bornes PSS u2 T 16 necesario (no incluido en volumen de suministro).

Bajo pedido
PSS u2 ES 16DI
328303
GTIN: 4046548072204
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 16 entradas, prolongación de impulso, 24 V DC con módulo de distribución de tensión adicional, 1 fila, bloque de bornes PSS u2 T 16 necesario (no incluido en volumen de suministro).

Bajo pedido
PSS u2 ES 8DID
328311
GTIN: 4046548072037
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 8 entradas, prolongación de impulso, salidas 24 V DC 0,25 A, resistentes acortocircuitos, a prueba de sobrecargas, diagnóstico avanzado, 1 fila, bloque de bornes PSS u2 T 16 necesario (no incluido en volumen de suministro).

Bajo pedido
PSS u2 ES 8DI
328301
GTIN: 4046548072181
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 8 entradas, prolongación de impulso, 24 V DC con módulo de distribución de tensión adicional, 1 fila, bloque de bornes PSS u2 T 8 necesario (no incluido en volumen de suministro).

Bajo pedido
PSS u2 ES 4DI
328300
GTIN: 4046548072174
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 4 entradas, prolongación de impulso, salidas con 24 V DC, 1 fila, bloque de bornes PSS u2 T 8 necesario (no incluido en volumen desuministro).

Bajo pedido
PSS u2 ES 4AO U/I
328551
GTIN: 4046548072358
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 4 salidas, 2 ámbitos de tensión, -12 - 12 V, -10 - 10 V, con detección de cortocircuitos, 2 ámbitos de corriente, -24 - 24 mA, 0 -20 mA, con detección de rotura de conductor, 1 fila, bloque de bornes PSS u2 T 16 necesario (no incluido en volumen de suministro).

Bajo pedido
PSS u2 ES 4DOD 2A
328410
GTIN: 4046548072242
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 4 salidas, por semiconductor, 2 A, unipolares, conmutables a positivo,resistentes a cortocircuitos, a prueba de sobrecargas, diagnóstico avanzado, 1 fila, bloque de bornes PSS u2 T 8 necesario (no incluido en volumen de suministro).

Bajo pedido
PSS u2 ES 4DO R 8A
328420
GTIN: 4046548072266
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 4 salidas, contactos de relé, contacto NA, para conmutar cargas óhmicas e inductivas, máx. 250  V AC 10 A (AC1), libres de potencial, codificación de protección PSS u2 A CE T disponible para bloque debornes, 2 filas, bloque de bornes PSS u2 T 8 necesario (no incluido en volumen desuministro).

Bajo pedido
PSS u2 ES 4AI I
328520
GTIN: 4046548072303
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 4 entradas, corriente -0,1 - 25,6 mA, bipolares, entrada diferencial,resolución 15 bits, limitación de corriente por entrada, separación de potencial, 2formatos de datos, 5 funciones de evaluación integradas por entrada: escala, formación devalor medio flotante 0,1 - 20 ms, supervisión de acuerdo con NAMUR NE43, supervisión de 4 ámbitos, supervisión de 8 valores umbral, 1 fila, bloque de bornes PSS u2 T 16 necesario (no incluido en volumen de suministro).

Bajo pedido
PSS u2 ES 4AI U
328500
GTIN: 4046548072280
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 4 entradas, tensión, 3 ámbitos de medida: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, bipolares, entradas diferencial, resolución 16 bits, limitaciónde corriente por entrada, separación de potencial, 2 formatos de datos, 5 funciones de evaluación integradas por entrada: escala, formación de valor medioflotante 0,1 - 20 ms, supervisión según NAMUR NE43, supervisión de 4 ámbitos, supervisión de 8 valores umbral, 1 fila, bloque de bornes PSS u2 T 16 necesario (no incluido en volumen de suministro).

Bajo pedido
PSS u2 ES 4DO SR 0.5A
328421
GTIN: 4046548072273
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 4 salidas, contactos de relé, inversor, para conmutar tensiones bajas de señal, libres de potencial, 1 fila, bloque de bornes PSS u2 T 16 necesario (no incluido en volumen de suministro).

Bajo pedido
PSS u2 ES 4AI RTD/TC
328540
GTIN: 4046548072327
PSS u2, módulo electrónico, automatización, 4 entradas, termorresistencia (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 (α=0.00375), Ni120, termistores 44004/44033 2,252 kOhm, 44005/44030 3 kOhm, 44007/44034 5 kOhm, 44006/44031 10 kOhm, 44008/44032 30 kOhm, YSI 400 2.252 kOhm, Spectrum 1003k 1 kOhm, termoelementos (TC) J, K, E, N, R S, T, B, con detección de rotura de conductor ytemperatura de referencia, requiere bloque de bornes PSS u2 T 16 (no incluido en el volumen desuministro).

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto