text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
9 productos encontrados
PSSu E PS-P +/-10V
312591
GTIN: 4046548054125
PSSu, módulo electrónico, pasivo, distribución de tensión, fuente dealimentación, primaria 24 V DC 0,5 A, secundaria 10 V DC 1 A, secundaria -10 V DC 0,5 A, potenciapermanente 10 W, resistente a cortocircuitos, a prueba de sobrecargas, separacióngalvánica.

Bajo pedido
PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentación Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentación Rail C 10 A.

Bajo pedido
PSSu E PD
312195
GTIN: 4046548018639
PSSu, módulo electrónico, pasivo, distribución de tensión, conexiónPeriphery Supply 24 V DC 10 A, conexión Rail C.

Bajo pedido
PSSu E F PS-P-T
314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentación Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentación Rail C 10 A, para requisitos ambientales exigentes.

Bajo pedido
PSSu E PD-T
314195
GTIN: 4046548049121
PSSu, módulo electrónico, pasivo, distribución de tensión, conexiónPeriphery Supply 24 V DC 10 A, conexión Rail C, para requisitos ambientales exigentes.

Bajo pedido
PSSu E F PS2
312192
GTIN: 4046548066173
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentaciónModule Supply 24 V DC 1 A inmune a cortes de tensión (20 ms), alimentaciónPeriphery Supply 24 V DC 10 A, alimentación Rail C 10 A.

Bajo pedido
PSSu E F PS2-R
315192
GTIN: 4046548067774
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentación Module Supply 24 V DC 1 A inmune a cortes de tensión (20 ms), alimentación Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentación Rail C 10 A, para aplicaciones ferroviarias. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Bajo pedido
PSSu E F PS-P-R
315185
GTIN: 4046548067767
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentación Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentación Rail C 10 A, para aplicaciones ferroviarias. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Bajo pedido
PSSu E F PS2-T
314192
GTIN: 4046548068511
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentaciónModule Supply 24 V DC 1 A inmune a cortes de tensión (20 ms), alimentaciónPeriphery Supply 24 V DC 10 A, alimentación Rail C 10 A, para requisitos ambientalesexigentes.

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto