text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
12 productos encontrados
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Licencia básica del software PNOZmulti Configurator para usar la versión completa en una estación de trabajo, clave de licencia parahabilitar la funcionalidad completa.

Bajo pedido
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Licencia de actualización del número de versión de una licencia básica existente a la versión completa del software PNOZmulti Configurator, clave de licencia para habilitar la funcionalidad completa.

Bajo pedido
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Licencia de usuario PNOZmulti Configurator, versión completa para usaren una estación de trabajo adicional, clave de licencia para habilitar la funcionalidad completa, válida solo para ampliar una licencia básica. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.

Bajo pedido
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Licencia de actualización PNOZmulti Configurator, para actualizar elnúmero de versión de una licencia de usuario previa, clave de licencia para habilitar la funcionalidad completa. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.

Bajo pedido
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Licencia Lite PNOZmulti Configurator, versión completa limitada a PNOZmulti m0p y mm0p, para usar en una estación de trabajo, clave de licencia para habilitar la funcionalidad completa en la familia m0p y mm0p. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.

Bajo pedido
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Licencia de servicio básica PNOZmulti Configurator, para el uso de laversión de servicio en una estación de trabajo, clave de licencia para habilitar la funcionalidad de servicio. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.

Bajo pedido
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Licencia de servicio de actualización PNOZmulti Configurator, paraactualizar el número de versión de una licencia de servicio básica previa, clave delicencia para habilitar la funcionalidad de servicio. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.

Bajo pedido
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
Licencia de servicio de usuario PNOZmulti Configurator, para el uso dela versión de servicio en una estación de trabajo adicional, clave de licencia para habilitar la funcionalidad de servicio. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.

Bajo pedido
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Licencia de servicio de actualización PNOZmulti Configurator, paraactualizar el número de versión de una licencia de servicio de usuario previa, clavede licencia para habilitar la funcionalidad de servicio. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.

Bajo pedido
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Licencia de servicio Lite PNOZmulti Configurator, para el uso de laversión de servicio limitado a PNOZmulti m0p y mm0p, uso en una estación de trabajo, clave de licencia para habilitar lafuncionalidad de servicio. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.

Bajo pedido
Multi User Upgr Lic for PNOZmulti Config
773010N
Upgrade licence for updating the version number of an present multi user licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Bajo pedido
Multi User Upgr Lic f. PNOZmulti Service
773011N
Upgrade licence for updating the version number of an existing Multi-User licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto