text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
4 productos encontrados
PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
750601
GTIN: 4046548086126
Dispositivo de supervisión de tensión PNOZsigma, para aplicaciones hastaPL e y SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, salidas: 3 NA, 1 NC, 6 salidas auxiliares, ancho: 90 mm, bornes de tornillo enchufables, ampliación conampliaciones de contactos PNOZsigma.

Bajo pedido
PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
750600
GTIN: 4046548086119
Dispositivo de supervisión de tensión PNOZsigma, para aplicaciones hastaPL e y SIL CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, salidas: 3 NA, 1 NC, 6 salidas auxiliares, ancho: 90 mm, bornes de tornillo enchufables, ampliación conampliaciones de contactos PNOZsigma.

Bajo pedido
PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
751601
GTIN: 4046548086140
Dispositivo de supervisión de tensión PNOZsigma, para aplicaciones hastaPL e y SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, salidas: 3 NA, 1 NC, 6 salidas auxiliares, ancho: 90 mm, bornes de resorte enchufables, ampliación con ampliacionesde contactos PNOZsigma.

Bajo pedido
PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
751600
GTIN: 4046548086133
Dispositivo de supervisión de tensión PNOZsigma, para aplicaciones hastaPL e y SIL CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, salidas: 3 NA, 1 NC, 6 salidas auxiliares,ancho: 90 mm, bornes de resorte enchufables, ampliación con ampliaciones decontactos PNOZsigma.

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto