text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
9 productos encontrados
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
GTIN: 4046548025668
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal/bicanal con/sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 2 NA, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 SEMIC., UB= 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión de parada deemergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad.

Bajo pedido
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
GTIN: 4046548025590
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal/bicanal con/sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 2 NA, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 SEMIC., UB= 48 - 240 V AC/DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión deparada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad.

Bajo pedido
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
GTIN: 4046548025538
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal/bicanal con/sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 2 NA, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 SEMIC., UB= 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, supervisión de parada deemergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad.

Bajo pedido
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated
751185
GTIN: 4046548056600
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 2 NA, 2Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 SEMIC., UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras,versión pintada.

Bajo pedido
PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
751135
GTIN: 4046548025460
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 2 NA, 2Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 SEMIC., UB = 48 - 240 V AC/DC, ancho: 22,5 mm, bornes deresorte enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.

Bajo pedido
PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
750109
GTIN: 4046548025620
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal/bicanal, salidas: 3 NA, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB =24 V DC, ancho: 17,5 mm, bornes de tornillo enchufables, bloque de contactos yrelé de temporización para ampliación de contactos junto con partes de sistemas de mando relativas a la seguridad o para la ejecuciónde una función de temporización segura (conexión, desconexión, por impulsos).

Bajo pedido
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
751109
GTIN: 4046548025491
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: posibilidadde conexionado monocanal, salidas: 3 NA, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, ancho: 17,5 mm, bornes de resorte enchufables, bloque de contactos yrelé de temporización para ampliación de contactos junto con partes de sistemas de mando relativos a la seguridad o para la ejecuciónde una función de temporización segura (conexión, desconexión, por impulsos).

Bajo pedido
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
751189
GTIN: 4046548063073
Relé de temporización PNOZsigma (standalone), entradas: conexionadomonocanal, salidas: 3 Sz, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 VDC, ancho: 17,5 mm, bornes de resorte enchufables, bloque de contactos y relé detemporización para ampliación de contactos junto con partes de sistemas de mando relativas a la seguridad o para la ejecución de una función detemporización segura (conexión, desconexión, por impulsos), versión pintada.

Bajo pedido
PNOZ s9 C (10 pcs.)
751909
GTIN: 4046548067569
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: posibilidadde conexionado monocanal, salidas: 3 NA, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, ancho: 17,5 mm, bornes de resorte enchufables, bloque de contactos yrelé de temporización para ampliación de contactos junto con partes de sistemas de mando relativos a la seguridad o para la ejecuciónde una función de temporización segura (conexión, desconexión, por impulsos),VE = 10 unidades.

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto