text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
  • 1(current)
  • 2
  • 3
77 productos encontrados
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
GTIN: 4046548025705
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal, rearme manual/automático, salidas: 2 NA, 1 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 12,5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión deparada de emergencia, puertas protectoras.

Bajo pedido
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
GTIN: 4046548025576
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal, rearme manual/automático, salidas: 2 NA, 1 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 12,5 mm, bornes de resorte enchufables, supervisión de paradade emergencia, puertas protectoras.

Bajo pedido
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
GTIN: 4046548025699
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 17,5 mm, bornes detornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.

Bajo pedido
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
GTIN: 4046548025569
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal, sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 17,5 mm, bornes deresorte enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.

Bajo pedido
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
GTIN: 4046548025682
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal/bicanal con/sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 2 NA, 1 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 17,5 mm,bornes de tornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad.

Bajo pedido
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
GTIN: 4046548025552
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal/bicanal con/sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 2 NA, 1 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 17,5 mm,bornes de resorte enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras,barreras fotoeléctricas de seguridad.

Bajo pedido
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
GTIN: 4046548025675
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal/bicanal con/sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras,barreras fotoeléctricas de seguridad.

Bajo pedido
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
GTIN: 4046548025606
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionadode 1 o 2 canales con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, 1SEMIC., UB 48 - 240 V AC/DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo enchufables,supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.

Bajo pedido
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
GTIN: 4046548090802
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal/bicanal con/sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras,barreras fotoeléctricas de seguridad. VE = 10 uds.

Bajo pedido
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
GTIN: 4046548090697
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionadode 1 o 2 canales con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, 1SEMIC., UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, supervisión deparada de emergencia, puertas protectoras, VE = 10 uds.

Bajo pedido
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
GTIN: 4046548025545
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal/bicanal con/sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras,barreras fotoeléctricas de seguridad.

Bajo pedido
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
GTIN: 4046548079210
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1NC, 1 SEMIC., UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, supervisión deparada de emergencia, puertas protectoras, versión pintada.

Bajo pedido
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
GTIN: 4046548025477
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionadode 1 o 2 canales con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, 1SEMIC., UB = 48 - 240 V AC/DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.

Bajo pedido
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
GTIN: 4046548054217
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal/bicanal con/sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., UB = 24 V DC, ancho:22,5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia,puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad, instalaciones de combustión segúnEN 50156-1.

Bajo pedido
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
GTIN: 4046548054224
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1NC, 1 SEMIC., UB = 48 - 240 V AC/DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.

Bajo pedido
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
GTIN: 4046548054231
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal/bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1NC, 1 SEMIC., UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, supervisión deparada de emergencia, puertas protectoras, instalaciones de combustión según EN50156-1.

Bajo pedido
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
GTIN: 4046548054248
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1NC, 1 SEMIC., UB = 48 - 240 V AC/DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.

Bajo pedido
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
GTIN: 4046548025668
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal/bicanal con/sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 2 NA, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 SEMIC., UB= 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión de parada deemergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad.

Bajo pedido
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
GTIN: 4046548025590
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal/bicanal con/sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 2 NA, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 SEMIC., UB= 48 - 240 V AC/DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión deparada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad.

Bajo pedido
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
GTIN: 4046548025538
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal/bicanal con/sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 2 NA, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 SEMIC., UB= 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, supervisión de parada deemergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad.

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto