Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"C1000022","name":"Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
La imagen real puede variar
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Número de producto: C1000022
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, acodado, código A,
a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34
mm², longitud del cable: 3 m
Unidad
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 4 A |
Resist.carac. cable K1 | <=55,4 Ohm/km a 20 °C |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -40 - 85 °C |
Temp. ambiental con UL | 80 °C |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector macho M12 5 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | acodado |
Código de conector macho M12 1 | codificación A |
Tipo de conector macho 2 | Conector hembra M12 5 polos |
Forma tipo de conector macho 2 | recto |
Código de conector macho M12 2 | codificación A |
Mat. anillo rosc. con. macho 1 | CuZn niquelado |
Mat. anillo rosc. con. macho 2 | CuZn niquelado |
Superf. contacto material 1 | Au |
Superf. contacto material 2 | Au |
Material de la junta | FKM |
Material conectores macho | CuZn |
Material conectores hembra | CuZn |
Material conductor K1 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | PP (9Y) |
Tipo de cable K1 | LiF9Y11Y |
Longitud cable | 3 m |
Color envoltura exterior 1 | negro |
Color de la carcasa | amarillo, similar RAL1004 |
Material envoltura de cable 1 | PUR |
Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
Radio flex. (al instalar) K1 | 8 x Ø |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 5.5 mm |
Sección de los conductores | 0.34 mm² |
Sección de conductor AWG K1 | 22 |
Trenzado K1 | 5 hilos alrededor de relleno |
Apantallado K1 | no |
Número de hilos | 5 |
Homologaciones del cable K1 | UL AWM-Style 20233 |
Homologaciones del conector 1 | UL94 V-2 |
Homologaciones del conector 2 | UL94 V-2 |
No contiene halógenos | Sí |
Resistencia a aceites | resistente |
Propiedades ignífugas |
UL 20233
DIN EN 60332-1-2 FT2 |
Par tornillo de bloqueo | 0,4 Nm |
Peso neto | 126 g |
Peso bruto | 130 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548102499 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |