Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"402349","name":"PITreader sticker ye 5 service","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}

La imagen real puede variar
PITreader sticker ye 5 service
Número de producto: 402349
Transpondedor autoadhesivo para sistema de autenticación PITreader Card,
autorización para modo de funcionamiento 1, 2, 3, 4 y 5 (servicio)
Color: amarillo
Material: plástico
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
UKCA |
Principio de sensor | Transpondedor |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -25 - 50 °C |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Carcasa de clase de protección | IP68 |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Material de la carcasa | PVC |
Dimensión Profundidad | 0.8 mm |
Peso neto | 1 g |
Peso bruto | 2 g |
Transpondedor
Alimentación del TAG | pasivo (sin batería) |
Frecuencia de servicio | 13,56 MHz |
Medio ambiente
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27280402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002996 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548105360 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |