text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN me1S / 1AR

Número de producto: 570001
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador radial,principio de enclavamiento por resorte, contactos: 2 n/a, 2 n/c, tensión de alimentación 24 VAC/DC.

Unidad

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CCC  
CE  
BG  
cCSAus  
EAC  
tipo unidad Unidad  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 AC/DC  
Consumo de energía AC 4.4  
Consumo de energía DC 4.4  
Cat. de uso Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tensión AC1 ctrl. seguridad 240  
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. 2.5  
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 230  
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 2.5  
Temperatura ambiente -25 - 70  °C
Carcasa de clase de protección IP67  
Fuerza de bloqueo 1500  
Borne de conexión Borne de muelle  
Clase de borne fijo  
Dimensión de altura 184  mm
Dimensión Ancho 42.5  mm
Dimensión Profundidad 51  mm
Peso neto 335  g
Peso bruto 513  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 6c  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548002904  
Volumen 1.298  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M5x20, material aceroinoxidable, VPE = 10 ud., en los accionadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN me1AS
PSEN me1AS 570101
Accionador estándar para bloqueo de seguridad mecánico PSEN me1.
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grado de protecciónIP67, conexión a través de módulo de conexión, 8 entradas digitales seguras, 8 salidasconfigurables para automatización, tacto de prueba o 24 V.
PSEN me1AR
PSEN me1AR 570102
Accionador radial para bloqueo de seguridad mecánico PSEN me1.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Bobina de cable, TPU/TPE-U, amarillo RAL1003, 8x0,25, preparado paracadena de arrastre, color de los conductores: blanco, marrón, verde, amarillo, gris, rosa, azul,rojo, longitud del cable: 200 m