Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"312433","name":"PSSu K F EI","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}

La imagen real puede variar
PSSu K F EI
Número de producto: 312433
PSSu, módulo compacto, Fail-safe, contador, supervisión segura demovimientos, 2
salidas, Fail-safe, 0,5 A, unipolares, conmutables a positivo,resistentes a cortocircuitos,
a prueba de sobrecargas, sin... Más
Unidad
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSSu, módulo compacto, Fail-safe, contador, supervisión segura demovimientos, 2 salidas, Fail-safe, 0,5 A, unipolares, conmutables a positivo,resistentes a cortocircuitos, a prueba de sobrecargas, sin retroalimentación, 1 salida,automatización, 0,5 A, unipolar, conmutable a positivo, resistente a cortocircuitos, 1 entrada y salidacombinada CIO para conexión en cascada, automatización, 1 entrada para encóder, conectorhembra Mini-IO, 8 polos, 2 entradas para interruptor de proximidad.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de U1 | Module Supply |
Tensión alimentación (V) | 5 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 1.1 |
Finalidad de U2 | Periphery Supply |
Peso bruto (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
Tolerancia de U2 | -30 %/+25 % |
Finalidad de U3 | |
Tipo tensión de aliment. U3 | DC |
Tolerancia de U3 | -30 %/+25 % |
Entrada del detector de proximidad
F.sup.prog. sin hist.int.prox. | 0,1 Hz - 5 kHz |
Codificador incremental de entrada
Número entradas de encóder inc |
1
1 |
Conexión (encóder incremental) | Conector hembra Mini-IO 8 pol. |
Pos. fase señ. dif. enc.incr | 90° ± 30° |
F.sup.prog. sin hist.enc.incr | 0,1 Hz - 500 kHz |
Salidas de semiconductores
Sep. potencial salidas semi. | sí |
Separ. pot. salida semi.-entr. | sí |
Salida semic. resist. corto. | sí |
Cargas admis. 1 polo salida |
resistiva
inductivo capacitiva |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... |
EN 12015
EN 61131-2 EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 150 m/s² |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | IP20 |
Times
Tiempo reac. super. valor lím. | 1/4f_ist + 10 ms |
Datos mecanicos
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Borne de conexión | Clavijero |
Clase de borne | enchufable |
Dimensión de altura | 128.9 mm |
Dimensión Ancho | 56 mm |
Dimensión Profundidad | 56 mm |
Peso neto | 147 g |
Peso bruto | 160 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
Entrada SCIP disponible | sí |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
GTIN | 4046548068993 |
Volumen | 0.537 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios

PSSu A Con Set1 C
313114
PSSu, conector de sustitución para módulos compactos, set compuesto por2 conectores, 1
fila/5 polos y 1 fila/10 polos, conexión de resorte, serie
SPRINGCON.
Accesorios Opcionales

PNOZ msi S15
773871
Adaptador universal, Sub-D 15 polos, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
supervisor de revoluciones y supervisión de movimientos PSS.

PNOZ msi S09
773870
Adaptador universal, Sub-D 9 polos, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
supervisor de revoluciones y supervisión de movimientos PSS.

MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Cable adaptador para PNOZmulti 2 y PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.

MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Cable adaptador para PNOZmulti 2 y PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.

PNOZ msi S25
773872
Adaptador universal, Sub-D 25 polos, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
supervisor de revoluciones y supervisión de movimientos PSS.

PNOZ msi b4 Box
773845
Caja de conexión apantallada PSEN msi b4, para conectar un
encóder incremental con un interruptor de proximidad, con/sinresistencia "pull",
con alimentación adicional para el interruptor de proximidad.